FED-2010M-C

FED-2010M-C
This damper is lightweight because of the main body made of aluminum, and is a property fixed type intended for emergency use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FED-2010M-C

Référence pièce
FED-2010M-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

27.20 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Course(mm) 10
Diamètre du filetage extérieur M20 Vis de montage nominale [M] 20 Énergie absorbée max.(J) 19.6
Structure à orifice Type orifice à rainure variable Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Aluminium
Vitesse de collision maximale(m/s) 2 Vitesse de collision minimale(m/s) 0.5 Longueur totale(mm) 62.5
Masse équivalente maximale(kgf) 30 Coefficient de traînée maximal(N) 6860 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 41.2
Diamètre extérieur(Ø) 20 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Capuchon Disponible

Vous vous trouvez sur la page de FED-2010M-C, le numéro d'article est le suivant: FED-2010M-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FED-2010M-C.

Assistance technique