Série FA-3650UD / FWM-3650UBD

Série FA-3650UD / FWM-3650UBD
Our standard property adjustable dampers, with wide outer thread diameter range from M8 to M42, and variable shock absorbing properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-3650UD-C
FA-3650UD-S
FWM-3650UBD-C
FWM-3650UBD-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSStructure à orifice Vitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Capuchon

158.32 €

1 9 jours 10Multi-orifices30.7254.51400Disponible

148.26 €

1 11 jours 10Multi-orifices30.72351400NA

158.32 €

1 9 jours 10Multi-orifices irréguliers20.3254.52700Disponible

148.26 €

1 9 jours 10Multi-orifices irréguliers20.32352700NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course(mm) 50
Diamètre du filetage extérieur M36 Vis de montage nominale [M] 36 Énergie absorbée max.(J) 392
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Coefficient de traînée maximal(N) 23520
Force de retour de la tige de piston (N)(N) 68.6 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 30 Diamètre extérieur(Ø) 36
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5 Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) 2352 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique