Série FA-3035TD / FWM-3035TBD

Série FA-3035TD / FWM-3035TBD
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Part of the manufacturer's standard special adjustment type dampers with selection of various sizes from M8 to M42, and shock-absorbing characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-3035TD-C
FA-3035TD-S
FWM-3035TBD-C
FWM-3035TBD-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSStructure à orifice Vitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Capuchon

132.57 €

96.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Multi-orifices30.7206.5700Disponible

122.41 €

1 11 jours 10Multi-orifices30.7188700NA

132.29 €

1 Disponible 6 jours 10Multi-orifices irréguliers20.3206.51300Disponible

122.41 €

1 Disponible 6 jours 10Multi-orifices irréguliers20.31881300NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course(mm) 35
Diamètre du filetage extérieur M30 Vis de montage nominale [M] 30 Énergie absorbée max.(J) 196
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Coefficient de traînée maximal(N) 16660
Force de retour de la tige de piston (N)(N) 44.1 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 30 Diamètre extérieur(Ø) 30
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5 Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) 1176 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique