Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-2540LB-C |
FA-2540LD-C |
FWM-2540LBD-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Structure à orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Vitesse de collision minimale (m/s) | Masse équivalente maximale (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 500 | |
124.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 200 | |
124.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 0.3 | 350 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M25 | Vis de montage nominale [M] | 25 | Énergie absorbée max.(J) | 63.7 |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Longueur totale(mm) | 200.5 |
Coefficient de traînée maximal(N) | 3920 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 71.4 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 |
Diamètre extérieur(Ø) | 25 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 637 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Capuchon | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Structure à orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Vitesse de collision minimale(m/s)
Masse équivalente maximale(kgf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles