Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-2530GB-C |
FA-2530GB-S |
FA-2530GD-C |
FA-2530GD-S |
FWM-2530GBD-C |
FWM-2530GBD-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Structure à orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Vitesse de collision minimale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 173 | 400 | Disponible | |
100.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 155 | 400 | NA | |
106.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 173 | 150 | Disponible | |
100.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 155 | 150 | NA | |
107.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 0.3 | 173 | 300 | Disponible | |
100.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 0.3 | 155 | 300 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M25 | Vis de montage nominale [M] | 25 | Énergie absorbée max.(J) | 49 |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Coefficient de traînée maximal(N) | 3920 |
Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 33.2 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Diamètre extérieur(Ø) | 25 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.5 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 490 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Structure à orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Vitesse de collision minimale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles