Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-2016E1-C |
FA-2016E1-S |
FA-2016E2-S |
FA-2016E3-C |
FA-2016E3-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Structure à orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Vitesse de collision minimale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 127 | 300 | Disponible | |
75.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 110 | 300 | NA | |
74.95 € 39.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Multi-orifices | 2 | 0.3 | 110 | 200 | NA | |
83.22 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 127 | 120 | Disponible | |
75.71 € | 1 | 25 jours | 10 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 110 | 120 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M20 | Vis de montage nominale [M] | 20 | Énergie absorbée max.(J) | 35 |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Coefficient de traînée maximal(N) | 6370 |
Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 18.1 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Diamètre extérieur(Ø) | 20 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 343 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Structure à orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Vitesse de collision minimale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles