Série FA-2016EB / FA-2016ED / FWM-2016EBD

Série FA-2016EB / FA-2016ED / FWM-2016EBD
  • Remise sur volume
Our standard characteristic adjustable dampers, with an abundance of sizes from compact M8 to large M42 outer screw diameters and variable shock absorbing properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-2016EB-C
FA-2016EB-S
FA-2016ED-C
FA-2016ED-S
FWM-2016EBD-C
FWM-2016EBD-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSStructure à orifice Vitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Capuchon

79.91 €

1 Disponible 5 jours 10Orifice unique10.3127300Disponible

72.70 €

1 Disponible 6 jours 10Orifice unique10.3110300NA

79.91 €

1 Disponible 6 jours 10Multi-orifices30.7127120Disponible

72.70 €

1 Disponible 6 jours 10Multi-orifices30.7110120NA

79.91 €

1 Disponible 6 jours 10Multi-orifices irréguliers20.3127200Disponible

72.70 €

1 Disponible 6 jours 10Multi-orifices irréguliers20.3110200NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course(mm) 16
Diamètre du filetage extérieur M20 Vis de montage nominale [M] 20 Énergie absorbée max.(J) 29.4
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Coefficient de traînée maximal(N) 3528
Force de retour de la tige de piston (N)(N) 18.1 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Diamètre extérieur(Ø) 20
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5 Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) 343 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique