Série FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD

Série FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD
  • En promotion
  • Remise sur volume
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1008VB-C
FA-1008VB-S
FA-1008VD-C
FA-1008VD-S
FWM-1008VBD-C
FWM-1008VBD-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉnergie absorbée max.
(J)
Structure à orifice Vitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Capuchon

44.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.47Orifice unique10.365.210Disponible

42.45 €

1 Disponible 6 jours 101.47Orifice unique10.358.910NA

44.21 €

1 Disponible 6 jours 101.76Multi-orifices30.765.22.5Disponible

42.98 €

21.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.76Multi-orifices30.758.92.5NA

44.21 €

1 Disponible 6 jours 101.76Multi-orifices irréguliers20.365.210Disponible

42.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.76Multi-orifices irréguliers20.358.910NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course(mm) 8
Diamètre du filetage extérieur M10 Vis de montage nominale [M] 10 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier Coefficient de traînée maximal(N) 637 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 5.88
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Diamètre extérieur(Ø) 10 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) ±2.5
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) 58.8 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique