Accouplement à disque / alésage pilote, carottage / 1 rondelle : acier / corps : acier / SFH / MIKI PULLEY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFH-150S
SFH-170G
SFH-170S
SFH-190G
SFH-210G
SFH-220G
SFH-220S
SFH-260G
SFH-260S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Détail du désalignement angulaire admissible
(deg)

643.59 €

1 45 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1000–Moins de 50001521014 001 à 10 00010005900--10.412.48×10-3-

1,633.52 €

1 45 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1000–Moins de 50001782184 001 à 10 000130051001,1 à 3,01.62151.24×10-31 (un côté)

825.53 €

1 45 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1000–Moins de 50001781244 001 à 10 00013005100--10.526.88×10-3-

2,123.72 €

1 45 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1000–Moins de 50001902604 001 à 10 000200047001,1 à 3,022181.25×10-31 (un côté)

2,748.34 €

1 45 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1000–Moins de 50002102904 001 à 10 000400043001,1 à 3,02.121.1124.70×10-31 (un côté)

3,166.21 €

1 53 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5000–Moins de 100002253352001 à 4 000500040001,1 à 3,02.321.2175.84×10-31 (un côté)

1,597.16 €

1 53 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5000–Moins de 100002252002001 à 4 00050004000--10.6101.70 x 10-3-

4,325.19 €

1 53 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5000–Moins de 100002623912001 à 4 000800034001,1 à 3,02.921.4432.03×10-31 (un côté)

2,182.88 €

1 53 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5000–Moins de 100002622232001 à 4 00080003400--10.7232.54×10-3-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de ressorts plats Application Servomoteur Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Trou d'arbre brut
Matériau du corps Acier Catégorie Corps d'accouplement Matériau de pièce du disque Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::120

Assistance technique