Vanne à pédale, série 4F (4F-103)

Vanne à pédale, série 4F 4F-103
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 4F-103

Marque: TAIYO

Prix: 251.91

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Filetage nominal de tuyauterie: 3/8

Section effective: 31 mm2


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4F-103

Référence pièce
4F-103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Section effective
(mm2)

251.91 €

1 Disponible 6 jours 3/831

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à pédale Nombre de ports 4 orifices Nombre de positions de commutation Commutation de sens à 2 positions
Fonctionnement à commutation Interrupteur à pied Type à port de tuyau Rc (R) Type et sens de tuyauterie Côté direct
Méthode de montage Fond Maintien de l'état de fonctionnement Retour à ressort à 2 positions

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à pédale, série 4F, le numéro d'article est le suivant: 4F-103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4F-103.

Variantes de ce produit

Référence pièce
4F-104
4F-20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Section effective
(mm2)

251.91 €

1 6 jours 1/231

173.93 €

1 6 jours 1/46.3

Assistance technique