Vanne à pédale, série 4FN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4FN-20B
4FN-103
4FN-104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Section effective
(mm2)

174.16 €

1 6 jours 1/46.3

251.91 €

1 6 jours 3/831

251.91 €

1 Disponible 6 jours 1/231

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à pédale Nombre de ports 4 orifices Nombre de positions de commutation 3 positions, centre fermé
Fonctionnement à commutation Interrupteur à pied Type à port de tuyau Rc (R) Type et sens de tuyauterie Côté direct
Méthode de montage Fond Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Assistance technique