Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VAC-HRFPR3 |
VAC-HRFPR4 |
VAC-HRFPR5 |
VAC-HRFPR6 |
VAC-HRFPR6-15 |
VAC-HRFPR7 |
VAC-HRFPR8 |
VAC-HRFPR8-20 |
VAC-HRFPR10 |
VAC-HRFPR10-25 |
VAC-HRFPR12 |
VAC-HRFPR12-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | Ultra-Small R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0.2 | |
45.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0.2 | |
45.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 13 | 4 | 6 | 50 | 1 | 0.2 | |
43.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 10 | 4 | 6 | 50 | 2 | 0.2 | |
46.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | 2 | 0.2 | |
70.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 18 | 4 | 8 | 70 | 1 | 0.2 | |
67.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12 | 4 | 8 | 60 | 2 | 0.2 | |
70.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 4 | 8 | 70 | 2 | 0.2 | |
88.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 4 | 10 | 65 | 2 | 0.3 | |
85.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | 2 | 0.3 | |
114.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 20 | 4 | 12 | 70 | 2 | 0.3 | |
113.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | 2 | 0.3 |
Loading...
Flute Diameter D | Flute Length ℓ | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Slight Rounding | Number of Flutes | Figure |
3 | − | 8 | 50 | 6 | 0.2 | 3 | 1 |
4 | − | 10 | 50 | 6 | 0.2 | 3 | 1 |
5 | − | 13 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | 1 |
6 | − | 10 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | 2 |
15 | 15 | 60 | 6 | 0.2 | 4 | 2 | |
7 | − | 18 | 70 | 8 | 0.2 | 4 | 1 |
8 | − | 12 | 60 | 8 | 0.2 | 4 | 2 |
20 | 20 | 70 | 8 | 0.2 | 4 | 2 | |
10 | − | 15 | 65 | 10 | 0.3 | 4 | 2 |
25 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | 4 | 2 | |
12 | − | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 4 | 2 |
30 | 30 | 80 | 12 | 0.3 | 4 | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles