XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model
  • Remise sur volume
The long-awaited long-neck type joins the popular XAL Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image
Référence pièce
XAL-EM2LB0.2-1
XAL-EM2LB0.2-1.5
XAL-EM2LB0.3-1
XAL-EM2LB0.3-2
XAL-EM2LB0.3-3
XAL-EM2LB0.3-4
XAL-EM2LB0.3-5
XAL-EM2LB0.4-2
XAL-EM2LB0.4-3
XAL-EM2LB0.4-4
XAL-EM2LB0.4-5
XAL-EM2LB0.4-6
XAL-EM2LB0.5-2
XAL-EM2LB0.5-4
XAL-EM2LB0.5-4-6
XAL-EM2LB0.5-6
XAL-EM2LB0.5-8
XAL-EM2LB0.5-10
XAL-EM2LB0.5-12
XAL-EM2LB0.5-15
XAL-EM2LB0.6-2
XAL-EM2LB0.6-4
XAL-EM2LB0.6-6
XAL-EM2LB0.6-8
XAL-EM2LB0.6-10
XAL-EM2LB0.6-12
XAL-EM2LB0.6-15
XAL-EM2LB0.7-2
XAL-EM2LB0.7-4
XAL-EM2LB0.7-6
XAL-EM2LB0.7-8
XAL-EM2LB0.8-4
XAL-EM2LB0.8-6
XAL-EM2LB0.8-8
XAL-EM2LB0.8-10
XAL-EM2LB0.8-12
XAL-EM2LB0.9-6
XAL-EM2LB0.9-8
XAL-EM2LB1-4
XAL-EM2LB1-6
XAL-EM2LB1-6-6
XAL-EM2LB1-8
XAL-EM2LB1-10
XAL-EM2LB1-12
XAL-EM2LB1-14
XAL-EM2LB1-16
XAL-EM2LB1-20
XAL-EM2LB1-25
XAL-EM2LB1-30
XAL-EM2LB1.2-6
XAL-EM2LB1.2-8
XAL-EM2LB1.2-10
XAL-EM2LB1.2-12
XAL-EM2LB1.2-16
XAL-EM2LB1.5-6
XAL-EM2LB1.5-8
XAL-EM2LB1.5-10
XAL-EM2LB1.5-12
XAL-EM2LB1.5-14
XAL-EM2LB1.5-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Figure Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)
Length Under Neck (θ)

24.59 €

1 Disponible 5 jours 0.20.34501Avec engagement10.181.051.11.221.3710°

29.08 €

1 Disponible 5 jours 0.20.34501.5Avec engagement10.181.571.651.832.0610°

21.20 €

1 Disponible 5 jours 0.30.454501Avec engagement10.281.051.11.221.3710°

24.83 €

1 Disponible 5 jours 0.30.454502Avec engagement10.282.092.22.442.7510°

26.03 €

1 Disponible 5 jours 0.30.454503Avec engagement10.283.143.33.664.1210°

30.19 €

1 Disponible 5 jours 0.30.454504Avec engagement10.284.194.44.885.4910°

30.19 €

1 Disponible 5 jours 0.30.454505Avec engagement10.285.245.496.16.8710°

14.51 €

1 Disponible 5 jours 0.40.64502Avec engagement10.372.092.22.442.7510°

14.51 €

1 Disponible 5 jours 0.40.64503Avec engagement10.373.143.33.664.1210°

14.51 €

1 Disponible 5 jours 0.40.64504Avec engagement10.374.194.44.885.4910°

14.92 €

1 Disponible 5 jours 0.40.64505Avec engagement10.375.245.496.16.8710°

18.69 €

1 Disponible 5 jours 0.40.64506Avec engagement10.376.286.597.328.2410°

11.99 €

1 Disponible 5 jours 0.50.74502Avec engagement10.462.092.22.442.7510°

11.99 €

1 Disponible 5 jours 0.50.74504Avec engagement10.464.194.44.885.4910°

38.27 €

1 Disponible 5 jours 0.50.76504Avec engagement10.464.134.264.564.9115°

11.99 €

1 Disponible 5 jours 0.50.74506Avec engagement10.466.286.597.328.2410°

18.34 €

1 Disponible 5 jours 0.50.74508Avec engagement10.468.388.799.7610.9810°

18.50 €

1 Disponible 5 jours 0.50.745010Avec engagement10.4610.4710.9912.2113.7310°

21.75 €

1 Disponible 5 jours 0.50.745012Avec engagement10.4612.5713.1914.6516.4810°

27.53 €

1 Disponible 5 jours 0.50.745015Avec engagement10.4615.7116.4818.3120.610°

12.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.94502Avec engagement10.562.092.22.442.7510°

12.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.94504Avec engagement10.564.194.44.885.4910°

12.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.94506Avec engagement10.566.286.597.328.2410°

19.84 €

1 Disponible 5 jours 0.60.94508Avec engagement10.568.388.799.7610.9810°

21.66 €

1 Disponible 5 jours 0.60.945010Avec engagement10.5610.4710.9912.2113.7310°

29.79 €

1 Disponible 5 jours 0.60.945012Avec engagement10.5612.5713.1914.6516.4810°

33.76 €

1 Disponible 5 jours 0.60.945015Avec engagement10.5615.7116.4818.3120.610°

12.91 €

1 Disponible 5 jours 0.71.054502Avec engagement10.662.092.22.442.7510°

12.91 €

1 Disponible 5 jours 0.71.054504Avec engagement10.664.194.44.885.4910°

12.91 €

1 Disponible 5 jours 0.71.054506Avec engagement10.666.286.597.328.2410°

17.83 €

1 Disponible 5 jours 0.71.054508Avec engagement10.668.388.799.7610.9810°

13.53 €

1 Disponible 5 jours 0.81.24504Avec engagement10.764.194.44.885.4910°

13.53 €

1 Disponible 5 jours 0.81.24506Avec engagement10.766.286.597.328.2410°

13.53 €

1 Disponible 5 jours 0.81.24508Avec engagement10.768.388.799.7610.9810°

19.81 €

1 Disponible 5 jours 0.81.245010Avec engagement10.7610.4710.9912.2113.7310°

22.15 €

1 Disponible 5 jours 0.81.245012Avec engagement10.7612.5713.1914.6516.4810°

13.70 €

1 Disponible 5 jours 0.91.354506Avec engagement10.856.286.597.328.2410°

13.70 €

1 Disponible 5 jours 0.91.354508Avec engagement10.858.388.799.7610.9810°

12.75 €

1 Disponible 5 jours 11.54504Avec engagement10.954.194.44.885.4910°

12.50 €

1 Disponible 5 jours 11.54506Avec engagement10.956.286.597.328.2410°

33.17 €

1 Disponible 5 jours 11.56506Avec engagement10.956.196.396.847.3615°

12.75 €

1 Disponible 5 jours 11.54508Avec engagement10.958.388.799.7610.9810°

13.49 €

1 Disponible 5 jours 11.545010Avec engagement10.9510.4710.9912.2113.7310°

13.49 €

1 Disponible 5 jours 11.545012Avec engagement10.9512.5713.1914.6516.4810°

13.46 €

1 Disponible 5 jours 11.545014Avec engagement10.9514.6615.3917.0919.2210°

21.92 €

1 Disponible 5 jours 11.545016Avec engagement10.9516.7517.5819.5321.9710°

21.96 €

1 Disponible 5 jours 11.547020Avec engagement10.9520.9421.9824.4127.4610°

20.49 €

1 Disponible 5 jours 11.547025Avec engagement10.9526.1827.4730.51Without Interference10°

24.43 €

1 Disponible 5 jours 11.547030Avec engagement10.9531.4132.9736.62Without Interference10°

14.04 €

1 Disponible 5 jours 1.21.84506Avec engagement11.156.286.597.328.2410°

14.04 €

1 Disponible 5 jours 1.21.84508Avec engagement11.158.388.799.7610.9810°

14.04 €

1 Disponible 5 jours 1.21.845010Avec engagement11.1510.4710.9912.2113.7310°

14.04 €

1 Disponible 5 jours 1.21.845012Avec engagement11.1512.5713.1914.6516.4810°

18.91 €

1 Disponible 5 jours 1.21.845016Avec engagement11.1516.7517.5819.5321.9710°

14.04 €

1 Disponible 5 jours 1.52.34506Avec engagement11.456.286.597.328.2410°

14.04 €

1 Disponible 5 jours 1.52.34508Avec engagement11.458.388.799.7610.9810°

14.04 €

1 Disponible 5 jours 1.52.345010Avec engagement11.4510.4710.9912.2113.7310°

14.41 €

1 Disponible 5 jours 1.52.345012Avec engagement11.4512.5713.1914.6516.4810°

14.78 €

1 Disponible 5 jours 1.52.345014Avec engagement11.4514.6615.3917.0919.2210°

16.07 €

1 Disponible 5 jours 1.52.345016Avec engagement11.4516.7517.5819.5321.9710°

Loading...

Spécifications

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
0.10.3-4No Standards0.20.0855010°0.310.330.370.411
0.5No Standards0.520.550.610.69
1No Standards1.051.11.221.37
0.20.5-4No Standards0.30.185010°0.520.550.610.691
11.051.11.221.37
1.51.571.651.832.06
2No Standards2.092.22.442.75
2.5No Standards2.622.753.053.43
3No Standards3.143.33.664.12
3.5No Standards3.663.854.274.81
4No Standards4.194.44.885.49
0.31-40.450.285010°1.051.11.221.371
1.5No Standards1.571.651.832.06
22.092.22.442.75
2.5No Standards2.622.753.053.43
33.143.33.664.12
44.194.44.885.49
55.245.496.16.87
6No Standards6.286.597.328.24
9No Standards9.429.8910.9812.36
0.41-4No Standards0.60.375010°1.051.11.221.371
22.092.22.442.75
266No Standards15°2.062.132.282.45
3-410°3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
55.245.496.16.87
66.286.597.328.24
7No Standards7.337.698.549.61
8No Standards8.388.799.7610.98
9No Standards9.429.8910.9812.36
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
0.51-4No Standards0.70.465010°1.051.11.221.371
22.092.22.442.75
3No Standards3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
46615°4.134.264.564.91
5-4No Standards10°5.245.496.16.87
66.286.597.328.24
7No Standards7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
9No Standards9.429.8910.9812.36
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1515.7116.4818.3120.6
0.62-40.90.565010°2.092.22.442.751
3No Standards3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
466No Standards15°4.134.264.564.91
6-410°6.286.597.328.24
7No Standards7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1515.7116.4818.3120.6
18No Standards7018.8519.7821.9724.71
0.72-41.050.665010°2.092.22.442.751
44.194.44.885.49
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
0.84-41.20.765010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.5321.97
20No Standards7020.9421.9824.4127.46
24No Standards25.1326.3829.29Without Interference
0.94-4No Standards1.350.855010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
15No Standards15.7116.4818.3120.6
13-4No Standards1.50.955010°3.143.33.664.121
44.194.44.885.49
5No Standards5.245.496.16.87
66.286.597.328.24
66615°6.196.396.847.36
7-4No Standards10°7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
9No Standards9.429.8910.9812.36
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
18No Standards7018.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.4127.46
22No Standards23.0424.1826.85Without Interference
2526.1827.4730.51Without Interference
3031.4132.9736.62Without Interference
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
1.26-41.81.155010°6.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1616.7517.5819.5321.97
1.46-4No Standards2.11.355010°6.286.597.328.241
8No Standards8.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.5321.97
1.54-4No Standards2.31.455010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
187018.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.41Without Interference
25No Standards26.1827.4730.51Without Interference
30No Standards31.4132.97Without InterferenceWithout Interference
35No Standards10036.6538.46Without InterferenceWithout Interference
40No Standards41.8843.96Without InterferenceWithout Interference
45No Standards47.1249.45Without InterferenceWithout Interference
1.66-4No Standards2.41.555010°6.286.597.328.241
8No Standards8.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.5321.97
18No Standards7018.8519.7821.97Without Interference
20No Standards20.9421.9824.41Without Interference
26No Standards27.2228.5731.73Without Interference
1.86-4No Standards2.71.755010°6.286.597.328.241
8No Standards8.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.53Without Interference
18No Standards7018.8519.7821.97Without Interference
20No Standards20.9421.9824.41Without Interference
25No Standards26.1827.4730.51Without Interference
26-431.955010°6.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
106615°10.3110.6511.412.27
12-410°12.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.53Without Interference
187018.8519.7821.97Without Interference
2020.9421.9824.41Without Interference
2526.1827.47Without InterferenceWithout Interference
3031.4132.97Without InterferenceWithout Interference
35No Standards10036.6538.46Without InterferenceWithout Interference
40No Standards41.8843.96Without InterferenceWithout Interference
50No Standards52.3554.95Without InterferenceWithout Interference
60No Standards62.83Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
2.58-43.82.45010°8.388.799.7610.981
10No Standards10.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.65Without Interference
14No Standards14.6615.3917.09Without Interference
1616.7517.5819.53Without Interference
18No Standards7018.8519.78Without InterferenceWithout Interference
2020.9421.98Without InterferenceWithout Interference
2526.1827.47Without InterferenceWithout Interference
3031.4132.97Without InterferenceWithout Interference
40No Standards10041.88Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
50No Standards52.35Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
38-64.52.95010°8.388.799.7610.981
10No Standards10.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
14No Standards7014.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
18No Standards18.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.4127.46
2526.1827.4730.51Without Interference
3031.4132.9736.62Without Interference
4010041.8843.96Without InterferenceWithout Interference
45No Standards47.1249.45Without InterferenceWithout Interference
50No Standards52.3554.95Without InterferenceWithout Interference
412-663.85010°12.5713.1914.6516.481
1616.7517.5819.53Without Interference
207020.9421.9824.41Without Interference
25No Standards26.1827.47Without InterferenceWithout Interference
3031.4132.97Without InterferenceWithout Interference
35No Standards10036.6538.46Without InterferenceWithout Interference
4041.8843.96Without InterferenceWithout Interference
45No Standards47.1249.45Without InterferenceWithout Interference
50No Standards52.3554.95Without InterferenceWithout Interference
516-67.54.87010°16.7517.58Without InterferenceWithout Interference1
20No Standards20.9421.98Without InterferenceWithout Interference
2526.1827.47Without InterferenceWithout Interference
30No Standards31.41Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
3510036.65Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
40No Standards41.88Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
5052.35Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
620-695.870-Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference2
30Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
40100Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
50Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
60Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
[ ! ]>For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Plus d'informations


The ideal length under neck can be selected for workpiece machining in deep areas.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. It cannot be used with conduction model tool setters.

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image
[ ! ]The actual effective length is a guideline. Confirm the actual measurement if concerned about interference with the workpiece.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique