Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JBR5 |
JBR6 |
JBR8 |
JBR10 |
JBR12 |
JBR15 |
JBTL100 |
JBTL125 |
JBTL160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chuck Size | Inner Diameter A (mm) | Suitable chuck | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Stroke | Maximum Weight | Maximum Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | - | - | 12 | 140 | 60 | 12 | 28 | 9 | 13 | - | - | - | |
188.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | - | - | 12 | 168 | 80 | 12 | 32 | 9 | 16.5 | - | - | - | |
207.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | - | - | 12 | 218 | 115 | 15 | 36 | 9 | 18.5 | - | - | - | |
230.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | 12 | 259 | 150 | 17 | 40 | 9 | 18.5 | - | - | - | |
367.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | - | - | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 9 | 24.5 | - | - | - | |
679.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | - | - | 20 | 380 | 230 | 23 | 52 | 16 | 31 | - | - | - | |
455.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 100 | 5, 6, 8 | - | 170 | 26 | 13 | 7 | 19 | 61 | 7.4 | 1500 | 800 | |
479.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 125 | 6, 8, 10 | - | 200 | 26 | 16.3 | 8 | 19 | 61 | 7.4 | 1500 | 700 | |
590.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 160 | 8, 10, 12 | - | 248 | 31 | 18.3 | 8 | 24 | 80 | 8.5 | 1750 | 600 |
Loading...
Model | Chuck Dimension | A | B | C | D | E | F | G |
JBR | 5 | 12 | 140 | 60 | 12 | 28 | 9 | 13 |
6 | 168 | 80 | 32 | 17 | ||||
8 | 218 | 115 | 15 | 36 | 19 | |||
10 | 259 | 150 | 17 | 40 | ||||
12 | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 23 | ||
15 | 20 | 380 | 230 | 23 | 52 | 16 | 31 |
Model | Inner Diameter A | B | C | D | E | F | G | Stroke | Maximum Weight | Maximum Speed | Suitable Chuck |
JBTL | 100 | 170 | 26 | 13 | 7 | 19 | 61 | 7.4 | 1,500 | 800 | 5, 6, 8 |
125 | 200 | 16.3 | 8 | 700 | 6, 8, 10 | ||||||
160 | 248 | 31 | 18.3 | 24 | 80 | 8.5 | 1,750 | 600 | 8, 10, 12 |
Configurer
Propriétés de base
Chuck Size
Inner Diameter A(mm)
Suitable chuck
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles