Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CTDAL1 |
CTDAL1.5 |
CTDAL2 |
CTDAL2.5 |
CTDAL3 |
CTDAL4 |
CTDAL5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Flute Length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 1.3 – 1.6 | |
14.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 5 | 2.0 – 2.4 | |
16.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 2.5 – 2.9 | |
19.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 8 | 3.1 – 3.6 | |
19.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 3.9 – 4.4 | |
24.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 5.0 – 5.6 | |
33.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 12 | 6.3 – 6.9 |
Loading...
Diameter D | Shank Diameter d | Overall Length L | Blade Length ℓ |
1 | 4 | 100 | 1.3 ~ 1.6 |
1.5 | 5 | 100 | 2.0 ~ 2.4 |
2 | 6 | 100 | 2.5 ~ 2.9 |
2.5 | 8 | 100 | 3.1 ~ 3.6 |
3 | 8 | 100 | 3.9 ~ 4.4 |
4 | 10 | 100 | 5.0 ~ 5.6 |
5 | 12 | 100 | 6.3 ~ 6.9 |
Use | Centrage (positionnement) | Work Material | General Steel | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | None |
Overall Length L | 100 | Diameter Tolerance | ±0.05 | Tolerance of Shank Diameter | ±0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles