Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Double Angle (θ) | Outer Diameter (D) (mm) | Work Material | Coating Presence | Coating Type | Shank Diameter (d) | Tip Core Thickness | Overall Length L | Groove Length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 2 | 0.15 – 0.30 | 49 | 8 | |
14.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 2 | 0.21 – 0.26 | 49 | 8 | |
11.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 3 | 0.20 – 0.40 | 50 | 10 | |
11.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 3 | 0.33 – 0.39 | 50 | 10 | |
12.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 4 | 0.50 – 0.70 | 52 | 12 | |
12.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 4 | 0.44 – 0.52 | 52 | 12 | |
13.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 5 | 0.60 – 0.80 | 60 | 15 | |
13.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 5 | 0.55 – 0.65 | 60 | 15 | |
15.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 6 | 0.70 – 0.90 | 66 | 20 | |
15.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 6 | 0.66 – 0.78 | 66 | 20 | |
16.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 8 | 0.80 – 1.20 | 79 | 25 | |
17.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 8 | 0.88 – 1.04 | 79 | 25 | |
19.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 10 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 10 | 1.10 – 1.50 | 89 | 25 | |
20.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 10 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 10 | 1.10 – 1.31 | 89 | 25 | |
30.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 12 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 12 | 1.40 – 1.80 | 102 | 30 | |
30.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 12 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 12 | 1.32 – 1.57 | 102 | 30 | |
51.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 16 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 16 | 1.80 – 2.20 | 115 | 35 | |
51.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 16 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 16 | 1.76 – 2.09 | 115 | 35 | |
68.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 20 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 20 | 2.20 – 2.60 | 131 | 40 | |
68.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 20 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Included | TiN | 20 | 2.20 – 2.61 | 131 | 40 | |
13.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 2 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 2 | 0.15 – 0.30 | 49 | 8 | |
11.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 2 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 2 | 0.21 – 0.26 | 49 | 8 | |
8.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 3 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 3 | 0.20 – 0.40 | 50 | 10 | |
8.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 3 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 3 | 0.33 – 0.39 | 50 | 10 | |
9.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 4 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 4 | 0.50 – 0.70 | 52 | 12 | |
9.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 4 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 4 | 0.44 – 0.52 | 52 | 12 | |
10.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 5 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 5 | 0.60 – 0.80 | 60 | 15 | |
10.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 5 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 5 | 0.55 – 0.65 | 60 | 15 | |
10.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 6 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 6 | 0.70 – 0.90 | 66 | 20 | |
11.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 6 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 6 | 0.66 – 0.78 | 66 | 20 | |
12.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 8 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 8 | 0.80 – 1.20 | 79 | 25 | |
12.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 8 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 8 | 0.88 – 1.04 | 79 | 25 | |
17.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 10 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 10 | 1.10 – 1.50 | 89 | 25 | |
16.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 10 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 10 | 1.10 – 1.31 | 89 | 25 | |
24.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 12 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 12 | 1.40 – 1.80 | 102 | 30 | |
20.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 12 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 12 | 1.32 – 1.57 | 102 | 30 | |
38.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 16 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 16 | 1.80 – 2.20 | 115 | 35 | |
38.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 16 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 16 | 1.76 – 2.09 | 115 | 35 | |
51.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 20 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 20 | 2.20 – 2.60 | 131 | 40 | |
52.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 20 | General Steel[○] | None | Non revêtu | 20 | 2.20 – 2.61 | 131 | 40 |
Loading...
Model Number | Diameter D | Double Angle θ | Center Thickness | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
G-NCSPD (TiN coating) NCSPD (Non-coated) | 2 | 90° | 0.15 ~ 0.30 | 8 | 49 | 2 |
3 | 0.20 ~ 0.40 | 10 | 50 | 3 | ||
4 | 0.50 ~ 0.70 | 12 | 52 | 4 | ||
5 | 0.60 ~ 0.80 | 15 | 60 | 5 | ||
6 | 0.70 ~ 0.90 | 20 | 66 | 6 | ||
8 | 0.80 ~ 1.20 | 25 | 79 | 8 | ||
10 | 1.10 ~ 1.50 | 25 | 89 | 10 | ||
12 | 1.40 ~ 1.80 | 30 | 102 | 12 | ||
16 | 1.80 ~ 2.20 | 35 | 115 | 16 | ||
20 | 2.20 ~ 2.60 | 40 | 131 | 20 | ||
2 | 120° | 0.21 ~ 0.26 | 8 | 49 | 2 | |
3 | 0.33 ~ 0.39 | 10 | 50 | 3 | ||
4 | 0.44 ~ 0.52 | 12 | 52 | 4 | ||
5 | 0.55 ~ 0.65 | 15 | 60 | 5 | ||
6 | 0.66 ~ 0.78 | 20 | 66 | 6 | ||
8 | 0.88 ~ 1.04 | 25 | 79 | 8 | ||
10 | 1.10 ~ 1.31 | 25 | 89 | 10 | ||
12 | 1.32 ~ 1.57 | 30 | 102 | 12 | ||
16 | 1.76 ~ 2.09 | 35 | 115 | 16 | ||
20 | 2.20 ~ 2.61 | 40 | 131 | 20 |
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Single Blade / Double Blade | Single Blade | Peripheral Blade Availability | None |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Diameter Tolerance | h7 | Tolerance of Shank Diameter | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Double Angle (θ)
Outer Diameter (D)(mm)
Work Material
Coating Presence
Coating Type
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles