TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long
  • Remise sur volume
A long type of the popular drill for difficult-to-cut materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long:Related Image
Référence pièce
SG-SDL2
SG-SDL2.1
SG-SDL2.2
SG-SDL2.4
SG-SDL2.5
SG-SDL2.6
SG-SDL2.8
SG-SDL2.9
SG-SDL3
SG-SDL3.2
SG-SDL3.3
SG-SDL3.4
SG-SDL3.5
SG-SDL3.8
SG-SDL4
SG-SDL4.1
SG-SDL4.2
SG-SDL4.3
SG-SDL4.5
SG-SDL5
SG-SDL5.1
SG-SDL5.5
SG-SDL6
SG-SDL6.1
SG-SDL6.5
SG-SDL6.8
SG-SDL7
SG-SDL7.8
SG-SDL8
SG-SDL8.5
SG-SDL9
SG-SDL10
SG-SDL10.5
SG-SDL11
SG-SDL12
SG-SDL13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

17.53 €

1 Disponible 5 jours 2568520 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

18.66 €

1 Disponible 5 jours 2.156852.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

20.02 €

1 Disponible 5 jours 2.259902.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

19.63 €

1 Disponible 5 jours 2.462952.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

18.66 €

1 Disponible 5 jours 2.562952.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

20.76 €

1 Disponible 5 jours 2.662952.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

20.62 €

1 Disponible 5 jours 2.8661002.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

19.52 €

1 Disponible 5 jours 2.9661002.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

18.40 €

1 Disponible 5 jours 36610030 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

22.75 €

1 Disponible 5 jours 3.2691063.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.93 €

1 Disponible 5 jours 3.3691063.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

22.12 €

1 Disponible 5 jours 3.4731123.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

22.20 €

1 Disponible 5 jours 3.5731123.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

23.81 €

1 Disponible 5 jours 3.8781193.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

22.10 €

1 Disponible 5 jours 47811940 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

28.36 €

1 Disponible 5 jours 4.1781194.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

26.08 €

1 Disponible 5 jours 4.2781194.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

27.92 €

1 Disponible 5 jours 4.3821264.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

26.81 €

1 Disponible 5 jours 4.5821264.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

32.42 €

1 Disponible 5 jours 58713250 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

37.69 €

1 Disponible 5 jours 5.1871325.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

37.27 €

1 Disponible 5 jours 5.5911395.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

37.30 €

1 Disponible 5 jours 69113960 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

57.00 €

1 Disponible 5 jours 6.1971486.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

45.31 €

1 Disponible 5 jours 6.5971486.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

49.58 €

1 Disponible 5 jours 6.81021566.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

46.72 €

1 Disponible 5 jours 710215670 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

92.15 €

1 Disponible 5 jours 7.81091657.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

67.87 €

1 Disponible 5 jours 810916580 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

79.86 €

1 Disponible 5 jours 8.51151758.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

82.73 €

1 Disponible 5 jours 911517590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

95.89 €

1 Disponible 5 jours 10121184100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

112.17 €

1 Disponible 5 jours 10.512118410.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

115.31 €

1 Disponible 5 jours 11128195110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

133.88 €

1 Disponible 5 jours 12134205120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

96.46 €

1 Disponible 5 jours 13134205130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long:Related Image

Model Number
SG-SDL
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
25685
2.15685
2.25990
2.46295
2.56295
2.66295
2.866100
2.966100
366100
3.269106
3.369106
3.473112
3.573112
3.878119
478119
4.178119
4.278119
4.382126
4.582126
587132
5.187132
5.591139
691139
6.197148
6.597148
6.8102156
7102156
7.8109165
8109165
8.5115175
9115175
10121184
10.5121184
11128195
12134205
13134205

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It demonstrates a perfect cutting performance from general steel to stainless steel, and even with difficult-to-cut materials such as titanium, Inconel, and heat-resistant alloys, etc.
The discharge of cutting chips is promoted due to the shaping with a strong twist.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Assistance technique