Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | With/without Oil Hole | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 24 | 56 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 30 | 62 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 33 | 65 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
18.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 36 | 68 | None | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 39 | 71 | None | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.8 | 43 | 75 | None | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
20.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 43 | 75 | None | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
22.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 43 | 87 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
24.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.3 | 47 | 91 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.022 | |
22.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 47 | 91 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.022 | |
25.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.8 | 52 | 96 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.022 | |
25.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 52 | 96 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.022 | |
30.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.1 | 52 | 96 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.022 | |
31.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 57 | 101 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.022 | |
33.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 57 | 101 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.022 | |
36.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 63 | 107 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
37.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 69 | 113 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
37.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.9 | 69 | 113 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
37.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 69 | 113 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
41.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 75 | 119 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
41.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 75 | 119 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
44.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 75 | 125 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
48.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.6 | 81 | 131 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
48.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 81 | 131 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
50.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 81 | 131 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
55.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 87 | 137 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
59.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.2 | 87 | 144 | None | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
63.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 87 | 144 | None | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
63.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.5 | 87 | 144 | None | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
69.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 94 | 151 | None | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
76.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11.5 | 94 | 151 | None | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
81.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 101 | 158 | None | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
89.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12.5 | 101 | 161 | None | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
92.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 101 | 161 | None | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 | |
131.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 63 | 107 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
142.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.7 | 63 | 107 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
143.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 69 | 113 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
135.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 75 | 119 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
141.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.7 | 81 | 131 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
143.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11.5 | 94 | 151 | Included | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.027 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
2 | 24 | 56 | 3 |
2.5 | 30 | 62 | 3 |
3 | 33 | 65 | 3 |
3.3 | 36 | 68 | 4 |
3.5 | 39 | 71 | 4 |
3.8 | 43 | 75 | 4 |
4 | 43 | 75 | 4 |
4.2 | 43 | 87 | 6 |
4.3 | 47 | 91 | 6 |
4.5 | 47 | 91 | 6 |
4.8 | 52 | 96 | 6 |
5 | 52 | 96 | 6 |
5.1 | 52 | 96 | 6 |
5.5 | 57 | 101 | 6 |
6 | 57 | 101 | 6 |
6.5 | 63 | 107 | 8 |
6.7 | 63 | 107 | 8 |
6.8 | 69 | 113 | 8 |
6.9 | 69 | 113 | 8 |
7 | 69 | 113 | 8 |
7.8 | 75 | 119 | 8 |
8 | 75 | 119 | 8 |
8.1 | 75 | 125 | 10 |
8.2 | 75 | 125 | 10 |
8.5 | 75 | 125 | 10 |
8.6 | 81 | 131 | 10 |
8.7 | 81 | 131 | 10 |
9 | 81 | 131 | 10 |
9.5 | 81 | 131 | 10 |
9.8 | 87 | 137 | 10 |
10 | 87 | 137 | 10 |
10.2 | 87 | 144 | 12 |
10.3 | 87 | 144 | 12 |
10.4 | 87 | 144 | 12 |
10.5 | 87 | 144 | 12 |
11 | 94 | 151 | 12 |
11.5 | 94 | 151 | 12 |
12 | 101 | 158 | 12 |
12.5 | 101 | 161 | 14 |
13 | 101 | 161 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | Point Angle(°) | 130 |
Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
With/without Oil Hole
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles