Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 20 | 50 | 4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.008 | |
107.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 24 | 60 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
109.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 24 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
119.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
124.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
126.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
138.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
138.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
138.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
158.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 41 | 90 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
158.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 41 | 90 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
165.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
167.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
189.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
196.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
122.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
128.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TSC-DL-ESDB | 3 | 20 | 50 | 4 |
3.5 | 20 | 50 | 4 | |
4 | 24 | 60 | 4 | |
4.5 | 24 | 60 | 6 | |
5 | 28 | 60 | 6 | |
5.5 | 28 | 60 | 6 | |
6 | 28 | 60 | 6 | |
6.5 | 34 | 80 | 8 | |
6.8 | 34 | 80 | 8 | |
7 | 34 | 80 | 8 | |
7.5 | 41 | 90 | 8 | |
8 | 41 | 90 | 8 | |
8.5 | 47 | 105 | 10 | |
9 | 47 | 105 | 10 | |
10 | 47 | 105 | 10 | |
10.3 | 55 | 115 | 12 | |
11 | 55 | 115 | 12 | |
12 | 55 | 115 | 12 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 145 |
Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles