Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASPM-NHEM4S6 |
ASPM-NHEM4S8 |
ASPM-NHEM4S10 |
ASPM-NHEM4S12 |
ASPM-NHEM4S16 |
ASPM-NHEM4S20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tolerance (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | 8 | 65 | 0 ~ -0.035 | 1 | |
44.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 10 | 75 | 0 ~ -0.040 | 1 | |
54.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 12 | 90 | 0 ~ -0.040 | 1 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 12 | 95 | 0 ~ -0.045 | 2 | |
114.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 40 | 16 | 110 | 0 ~ -0.045 | 2 | |
157.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 45 | 20 | 125 | 0 ~ -0.050 | 2 |
Loading...
Model Number
ASPM-NHEM4S (4 Flutes)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure |
6 | 15 | 65 | 8 | 1 |
8 | 20 | 75 | 10 | 1 |
10 | 25 | 90 | 12 | 1 |
12 | 30 | 95 | 12 | 2 |
16 | 40 | 110 | 16 | 2 |
20 | 45 | 125 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The nicks on the peripheral blade help to split up chippings, reducing cutting resistance.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Base-Blade Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles