Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASPM-HRFPL10 |
ASPM-HRFPL12 |
ASPM-HRFPL15 |
ASPM-HRFPL16 |
ASPM-HRFPL18 |
ASPM-HRFPL20 |
ASPM-HRFPL25 |
ASPM-HRFPL30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Processing Applications | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 95 | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
91.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 53 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 110 | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
134.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 53 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 110 | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
86.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 63 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 123 | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
156.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 63 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 123 | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
105.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 75 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 141 | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
147.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 90 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 25 | 166 | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
197.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 90 | 5 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 25 | 166 | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 |
Loading...
Model Number
ASPM-HRFPL
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
10 | 45 | 95 | — | 10 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
12 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
15 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
18 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 75 | 141 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | 90 | 166 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | 90 | 166 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
Outer Diameter D | Tolerance |
10 | ±0.075 |
12 ~ 18 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Ébauche | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Base-Blade Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Processing Applications
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles