Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Processing Applications | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 13 | 3 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 6 | 57 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.060 | |
50.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 16 | 3 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 66 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 19 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 69 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
54.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 19 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 69 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
59.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 8 | 72 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
56.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 72 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.075 | |
72.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
69.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
85.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
88.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
94.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
95.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 32 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
112.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 32 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
128.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 38 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 104 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
93.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 38 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 104 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
105.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 45 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
149.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 45 | 5 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 |
Loading...
Model Number
ASPM-HRFPS
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
6 | — | 6 | 13 | 57 | — | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
7 | — | 10 | 16 | 66 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
8 | — | 10 | 19 | 69 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
9 | — | 10 | 19 | 69 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
10 | 8 | 8 | 22 | 72 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
10 | 10 | 10 | 22 | 72 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
12 | 10 | 10 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
12 | 12 | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
13 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
14 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
15 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
18 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | — | 20 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
22 | — | 20 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
Outer Diameter D | Tolerance |
6 | ±0.060 |
7 ~ 10 | ±0.075 |
12 ~ 18 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Ébauche | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Base-Blade Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Processing Applications
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles