Shoulder Milling End Mill, Tip

Shoulder Milling End Mill, Tip

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
An end mill for shoulder milling that can be used for general purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Shoulder Milling End Mill, Tip:Related Image
Référence pièce
APET103504A-MA1
APET160508A-MA1
APMT103504N-MT10
APMT103504N-MT30
APMT103504N-MT50
APMT103504T-MT10
APMT103504T-MT30
APMT103504T-MT50
APMT160508N-MT10
APMT160508N-MT30
APMT160508N-MT50
APMT160508T-MT10
APMT160508T-MT30
APMT160508T-MT50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work Material Material - Carbide Coating Material - Carbide (K Type) Nose R (R)
(mm)
Features A
(mm)
Figure

13.95 €

1 Disponible 5 jours Non-Ferrous Metal-For Aluminum MA10.4Sharp Edge Model0.0251

16.90 €

1 Disponible 5 jours Non-Ferrous Metal-For Aluminum MA10.8Sharp Edge Model0.0252

13.39 €

1 Disponible 5 jours FonteFor Cast Iron MT10-0.4Standard Type0.081

13.39 €

1 Disponible 5 jours AcierFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.4Standard Type0.081

13.39 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydableFor Stainless Steel MT50-0.4Standard Type0.081

13.39 €

1 Disponible 5 jours FonteFor Cast Iron MT10-0.4Reinforced Cutting Edge Model0.081

13.39 €

1 Disponible 5 jours AcierFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.4Reinforced Cutting Edge Model0.081

13.39 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydableFor Stainless Steel MT50-0.4Reinforced Cutting Edge Model0.081

16.44 €

1 Disponible 5 jours FonteFor Cast Iron MT10-0.8Standard Type0.082

16.44 €

1 Disponible 5 jours AcierFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.8Standard Type0.082

16.44 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydableFor Stainless Steel MT50-0.8Standard Type0.082

16.44 €

1 Disponible 5 jours FonteFor Cast Iron MT10-0.8Reinforced Cutting Edge Model0.082

16.44 €

1 Disponible 5 jours AcierFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.8Reinforced Cutting Edge Model0.082

16.44 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydableFor Stainless Steel MT50-0.8Reinforced Cutting Edge Model0.082

Loading...

  1. 1

Spécifications

Shoulder Milling End Mill, Tip:Related Image

Model NumberMaterial (Selection)FeaturesRaFigure
Carbide CoatingCarbide (K Type)
For Cast IronFor Carbon Steel /
Alloy Steel
For Stainless SteelFor Aluminum
MT10MT30MT50MA1
APET103504A   Sharp Edge Type0.40.0251
APMT103504N Standard Type0.08
APMT103504T Reinforced Cutting Edge Type
APET160508A   Sharp Edge Type0.80.0252
APMT160508N Standard Type0.08
APMT160508T Reinforced Cutting Edge Type


Material information >>Click here.

Plus d'informations

Shoulder Milling End Mill, Tip:Related Image

Informations de base

Shape (First Character in Model Number) A (85° Parallelogram) Clearance Angle P (11°) No. of Usable Corners 2

Assistance technique