Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Length Under Neck (mm) | Shank Diameter (mm) | Corners | Overall Length L (mm) | Number of Flutes | Effectvie Flute Length H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 12 | 3 | 90 | 39 | 3 | 0.6 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 14 | 4 | 90 | 51 | 3 | 0.7 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 16 | 4 | 90 | 51 | 3 | 0.8 | |
104.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.5 | 18 | 5 | 90 | 51 | 3 | 1.0 | |
104.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 20 | 5 | 90 | 51 | 3 | 1.1 | |
110.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.5 | 22 | 6 | 90 | 58 | 3 | 1.2 | |
110.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 24 | 6 | 90 | 58 | 3 | 1.5 | |
151.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 28 | 8 | 90 | 64 | 4 | 1.6 | |
121.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | 10 | 90 | 73 | 5 | 1.8 | |
148.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 42 | 12 | 90 | 84 | 6 | 2.1 | |
95.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 3.8 | 3 | 90 | 39 | 3 | 0.3 | |
95.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 5 | 3 | 60 | 39 | 3 | 0.4 | |
95.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 5 | 3 | 90 | 39 | 3 | 0.4 | |
95.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.5 | 6.3 | 3 | 90 | 39 | 3 | 0.5 | |
95.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 7.5 | 3 | 60 | 39 | 3 | 0.6 | |
95.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 7.5 | 3 | 90 | 39 | 3 | 0.6 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 8.8 | 4 | 60 | 51 | 3 | 0.7 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 8.8 | 4 | 90 | 51 | 3 | 0.7 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 10 | 4 | 60 | 51 | 3 | 0.8 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 10 | 4 | 90 | 51 | 3 | 0.8 | |
104.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.5 | 11.3 | 5 | 60 | 51 | 3 | 1.0 | |
104.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.5 | 11.3 | 5 | 90 | 51 | 3 | 1.0 | |
104.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 12.5 | 5 | 60 | 51 | 3 | 1.1 | |
104.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 12.5 | 5 | 90 | 51 | 3 | 1.1 | |
110.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.5 | 13.8 | 6 | 90 | 51 | 3 | 1.2 | |
110.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 90 | 51 | 3 | 1.5 |
Loading...
Model Number | Double Angle θ |
Length Under Neck ℓ1 |
Effective Blade Length H |
Edge Width b |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Number of Flutes | |
Outer Diameter D |
||||||||
ZEON3S | 1.5 | 90 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 39 | 3 | 3 |
2 | 90 | 5 | 0.4 | |||||
2 | 60 | 5 | 0.4 | |||||
2.5 | 90 | 6.3 | 0.5 | |||||
3 | 90 | 7.5 | 0.6 | |||||
3 | 60 | 7.5 | 0.6 | |||||
3.5 | 90 | 8.8 | 0.7 | 51 | 4 | |||
3.5 | 60 | 8.8 | 0.7 | |||||
4 | 90 | 10 | 0.8 | |||||
4 | 60 | 10 | 0.8 | |||||
4.5 | 90 | 11.3 | 1.0 | 5 | ||||
4.5 | 60 | 11.3 | 1.0 | |||||
5 | 90 | 12.5 | 1.1 | |||||
5 | 60 | 12.5 | 1.1 | |||||
5.5 | 90 | 13.8 | 1.2 | 6 | ||||
6 | 90 | 15 | 1.5 |
Model Number | Double Angle θ |
Length Under Neck ℓ1 |
Effective Blade Length H |
Edge Width b |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Number of Flutes | |
Outer Diameter D |
||||||||
ZEON3L | 3 | 90 | 12 | 0.6 | 0.2 | 39 | 3 | 3 |
3.5 | 14 | 0.7 | 51 | 4 | ||||
4 | 16 | 0.8 | ||||||
4.5 | 18 | 1.0 | 5 | |||||
5 | 20 | 1.1 | ||||||
5.5 | 22 | 1.2 | 58 | 6 | ||||
6 | 24 | 1.5 | ||||||
8 | 28 | 1.6 | 64 | 8 | 4 | |||
10 | 35 | 1.8 | 73 | 10 | 5 | |||
12 | 42 | 2.1 | 84 | 12 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Carbide | Egde Surface Width b(mm) | 0.2 | Coating Type | TiAlN |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Length Under Neck(mm)
Shank Diameter(mm)
Corners
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles