Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single Angle (θ) (Degree) | Flute Length (ℓ) (mm) | R Size (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 3 | 1 | 4 | 40 | |
97.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 3 | 1 | 4 | 40 | |
101.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 1 | 4 | 40 | |
167.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 3 | 1 | 4 | 40 | |
94.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 4 | 1.5 | 6 | 45 | |
147.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 4 | 1.5 | 6 | 45 | |
100.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 1.5 | 6 | 45 | |
187.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 4 | 1.5 | 6 | 45 | |
109.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 3.5 | 1.25 | 4 | 40 | |
96.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 3.5 | 1.25 | 4 | 40 | |
112.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 1.25 | 4 | 40 | |
126.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 3.5 | 1.25 | 4 | 40 | |
149.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 4.5 | 1.75 | 6 | 50 | |
157.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 4.5 | 1.75 | 6 | 50 | |
149.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.5 | 1.75 | 6 | 50 | |
169.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 4.5 | 1.75 | 6 | 50 | |
133.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 2 | 6 | 50 | |
125.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 5 | 2 | 6 | 50 | |
122.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 2 | 6 | 50 | |
123.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 5 | 2 | 6 | 50 | |
110.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 6 | 2.5 | 8 | 65 | |
134.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 65 | |
95.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 2.5 | 8 | 65 | |
112.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 6 | 2.5 | 8 | 65 | |
120.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7 | 3 | 10 | 75 | |
129.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 3 | 10 | 75 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 7 | 3 | 10 | 75 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Tip R |
Single Angle θ (Selection) |
||||
TSC-RTBEM | 1 | 5° 7° 10° 15° |
3 | 40 | 4 |
1.25 | 3.5 | 40 | 4 | ||
1.5 | 4 | 45 | 6 | ||
1.75 | 4.5 | 50 | 6 | ||
2 | 5 | 50 | 6 | ||
2.5 | 6 | 65 | 8 | ||
3 | 7 | 75 | 10 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Model | Tapered Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle | Standard Helix (30 to 40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single Angle (θ)(Degree)
Flute Length (ℓ)(mm)
R Size(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles