TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute

TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute
  • Remise sur volume
Must-haves for the runner grooving of plastic mold
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute:Related Image

Référence pièce
TSC-RTREM1.5-5-0
TSC-RTREM1.5-5-0.3
TSC-RTREM1.5-7-0.3
TSC-RTREM1.5-10-0
TSC-RTREM1.5-10-0.3
TSC-RTREM1.5-15-0
TSC-RTREM1.5-15-0.3
TSC-RTREM2-5-0
TSC-RTREM2-5-0.3
TSC-RTREM2-5-0.5
TSC-RTREM2-7-0
TSC-RTREM2-7-0.3
TSC-RTREM2-7-0.5
TSC-RTREM2-10-0
TSC-RTREM2-10-0.3
TSC-RTREM2-10-0.5
TSC-RTREM2-15-0
TSC-RTREM2-15-0.3
TSC-RTREM2-15-0.5
TSC-RTREM2.5-5-0
TSC-RTREM2.5-5-0.5
TSC-RTREM2.5-7-0
TSC-RTREM2.5-7-0.5
TSC-RTREM2.5-10-0
TSC-RTREM2.5-10-0.5
TSC-RTREM2.5-15-0
TSC-RTREM2.5-15-0.5
TSC-RTREM3-5-0
TSC-RTREM3-5-0.5
TSC-RTREM3-7-0
TSC-RTREM3-7-0.5
TSC-RTREM3-10-0
TSC-RTREM3-10-0.5
TSC-RTREM3-15-0
TSC-RTREM3-15-0.5
TSC-RTREM4-5-0
TSC-RTREM4-5-0.5
TSC-RTREM4-5-1
TSC-RTREM4-7-0
TSC-RTREM4-7-0.5
TSC-RTREM4-7-1
TSC-RTREM4-10-0
TSC-RTREM4-10-0.5
TSC-RTREM4-10-1
TSC-RTREM4-15-0
TSC-RTREM4-15-0.5
TSC-RTREM4-15-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single Angle (θ)
(Degree)
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

106.26 €

1 Disponible 5 jours 51.530440

107.99 €

1 Disponible 5 jours 51.530.3440

98.13 €

1 Disponible 5 jours 71.530.3440

90.11 €

1 Disponible 5 jours 101.530440

92.89 €

1 Disponible 5 jours 101.530.3440

124.62 €

1 Disponible 5 jours 151.530440

121.87 €

1 Disponible 5 jours 151.530.3440

97.07 €

1 Disponible 5 jours 523.50440

74.71 €

1 Disponible 5 jours 523.50.3440

63.99 €

1 Disponible 5 jours 523.50.5440

106.37 €

1 Disponible 5 jours 723.50440

98.25 €

1 Disponible 5 jours 723.50.3440

103.77 €

1 Disponible 5 jours 723.50.5440

65.50 €

1 Disponible 5 jours 1023.50440

65.50 €

1 Disponible 5 jours 1023.50.3440

66.56 €

1 Disponible 5 jours 1023.50.5440

84.32 €

1 Disponible 5 jours 1523.50440

87.35 €

1 Disponible 5 jours 1523.50.3440

76.68 €

1 Disponible 5 jours 1523.50.5440

99.03 €

1 Disponible 5 jours 52.54.50645

67.74 €

1 Disponible 5 jours 52.54.50.5645

106.17 €

1 Disponible 5 jours 72.54.50645

69.26 €

1 Disponible 5 jours 72.54.50.5645

113.88 €

1 Disponible 5 jours 102.54.50645

73.00 €

1 Disponible 5 jours 102.54.50.5645

89.31 €

1 Disponible 5 jours 152.54.50645

109.24 €

1 Disponible 5 jours 152.54.50.5645

79.54 €

1 Disponible 5 jours 5350645

65.54 €

1 Disponible 5 jours 5350.5645

102.49 €

1 Disponible 5 jours 7350645

73.69 €

1 Disponible 5 jours 7350.5645

65.52 €

1 Disponible 5 jours 10350645

72.72 €

1 Disponible 5 jours 10350.5645

78.04 €

1 Disponible 5 jours 15350645

99.61 €

1 Disponible 5 jours 15350.5645

81.18 €

1 Disponible 5 jours 546.50650

64.97 €

1 Disponible 5 jours 546.50.5650

84.39 €

1 Disponible 5 jours 546.51650

104.55 €

1 Disponible 5 jours 746.50650

71.89 €

1 Disponible 5 jours 746.50.5650

86.12 €

1 Disponible 5 jours 746.51650

92.43 €

1 Disponible 5 jours 1046.50850

95.63 €

1 Disponible 5 jours 1046.50.5850

95.52 €

1 Disponible 5 jours 1046.51850

80.79 €

1 Disponible 5 jours 1546.50850

119.38 €

1 Disponible 5 jours 1546.50.5850

132.59 €

1 Disponible 5 jours 1546.51850

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute:Related Image

 

Model Number       Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle θ
(Selection)
Corner R
(Selection)
TSC-RTREM 1.5 0 3 40 4
0.3
0
0.3
10° 0
0.3
15° 0
0.3
2 0 3.5 40 4
0.3
0.5
0
0.3
0.5
10° 0
0.3
0.5
15° 0
0.3
0.5
2.5 0 4.5 45 6
0.5
0
0.5
TSC-RTREM 2.5 10° 0 4.5 45 6
0.5
15° 0
0.5
3 0 5 45 6
0.5
0
0.5
10° 0
0.5
15° 0
0.5
4 0 6.5 50 6
0.5
1
0
0.5
1
10° 0 8
0.5
1
15° 0
0.5
1


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Model Tapered Radius Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)

Assistance technique