Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XAC-RFPR6 |
XAC-RFPR8 |
XAC-RFPR10 |
XAC-RFPR12 |
XAC-RFPR14 |
XAC-RFPR16 |
XAC-RFPR20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Processing Applications | Tolerance of OD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 16 | 3 | 6 | 57 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 0 ~ -0.058 | |
63.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 16 | 3 | 8 | 63 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 0 ~ -0.058 | |
70.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.070 | |
87.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.070 | |
141.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 26 | 4 | 14 | 83 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.070 | |
144.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.070 | |
127.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 0 ~ -0.084 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Number of Flutes | |
Outer Diameter D |
|||||
XAC-RFPR | 6 | 16 | 57 | 6 | 3 |
8 | 16 | 63 | 8 | 3 | |
10 | 22 | 72 | 10 | 4 | |
12 | 26 | 83 | 12 | 4 | |
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | |
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | |
20 | 38 | 104 | 20 | 4 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The excellent chip discharge makes it ideal for high speed cutting or groove cutting.
● It adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Model | Ébauche | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Geometry | C Surface | Torsion Angle (θ) | Weak Helix (15 to 25°) | Additional Classification | Stocked Product |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Processing Applications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles