Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | 20 ~ 42 | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 7 | 17.5 | 8 | 65 | 23 ~ 41 | Avec engagement | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | 25 ~ 46 | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 9 | 22.5 | 10 | 75 | 28 ~ 45 | Avec engagement | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | 30 ~ 50 | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | 35 ~ 55 | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | 50 ~ 73 | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | 20 ~ 42 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 7 | 17.5 | 8 | 65 | 23 ~ 41 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | 25 ~ 46 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 9 | 22.5 | 10 | 75 | 28 ~ 45 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | 30 ~ 50 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | 35 ~ 55 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | 50 ~ 73 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | 20 ~ 42 | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 7 | 17.5 | 8 | 65 | 19 ~ 41 | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | 25 ~ 46 | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 22.5 | 10 | 75 | 28 ~ 45 | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | 30 ~ 50 | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | 35 ~ 55 | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | 45 ~ 73 | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | 20 ~ 42 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 7 | 17.5 | 8 | 65 | 23 ~ 41 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | 25 ~ 46 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 22.5 | 10 | 75 | 28 ~ 45 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | 30 ~ 50 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | 35 ~ 55 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | 45 ~ 73 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
21.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2.5 | 4 | 45 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
21.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 3.75 | 4 | 45 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
20.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 5 | 4 | 45 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
25.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 7.5 | 6 | 45 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
29.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 12.5 | 6 | 55 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
30.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | - | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
45.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 17.5 | 8 | 65 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
43.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | - | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
57.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 22.5 | 10 | 75 | - | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
55.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | - | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
69.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | - | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
124.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | - | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
21.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2.5 | 4 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
21.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 3.75 | 4 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
20.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 5 | 4 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
25.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 7.5 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
29.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 12.5 | 6 | 55 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
30.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
45.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 17.5 | 8 | 65 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
43.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
57.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 22.5 | 10 | 75 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
55.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
69.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
124.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
TSC-EM4SR (Standard) TSC-PEM4SR (Sharp Edge) |
1 | 2.5 | 45 | 4 | 1 |
1.5 | 3.75 | 45 | 4 | 1 | |
2 | 5 | 45 | 4 | 1 | |
3 | 7.5 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 12.5 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 15 | 60 | 6 | 2 | |
7 | 17.5 | 65 | 8 | 1 | |
8 | 20 | 70 | 8 | 2 | |
9 | 22.5 | 75 | 10 | 1 | |
10 | 25 | 80 | 10 | 2 | |
12 | 30 | 85 | 12 | 2 | |
16 | 40 | 105 | 16 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
●The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Additional Classification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles