TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model
  • Remise sur volume
26 Sizes of Standard Flute Length
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-EM4S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-EM4S6.5-[18-26/1]-13
SN-TSC-EM4S7-[19-26/1]-14
SN-TSC-EM4S7.5-[20-31/1]-15
SN-TSC-EM4S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-EM4S8.5-[22-30/1]-17
SN-TSC-EM4S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-EM4S9.5-[24-35/1]-19
SN-TSC-EM4S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-EM4S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-EM4S15-[35-48/1]-30
SN-TSC-EM4S16-[42-73/1]-32
SN-TSC-EM4S20-[50-72/1]-40
SN-TSC-PEM4S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-PEM4S6.5-[18-26/1]-13
SN-TSC-PEM4S7-[19-26/1]-14
SN-TSC-PEM4S7.5-[20-31/1]-15
SN-TSC-PEM4S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-PEM4S8.5-[22-30/1]-17
SN-TSC-PEM4S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-PEM4S9.5-[24-35/1]-19
SN-TSC-PEM4S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-PEM4S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-PEM4S15-[35-48/1]-30
SN-TSC-PEM4S16-[42-68/1]-32
SN-TSC-PEM4S20-[50-72/1]-40
SNR-TSC-EM4S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-EM4S6.5-[18-26/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-EM4S7-[19-31/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-EM4S7.5-[20-31/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-EM4S8-[15-31/1]-[4-16/1]
SNR-TSC-EM4S8.5-[22-30/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-EM4S9-[23-35/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM4S9.5-[24-35/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-EM4S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM4S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM4S15-[35-48/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM4S16-[37-68/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-EM4S20-[45-67/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-PEM4S6.5-[18-26/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-PEM4S7-[19-31/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-PEM4S7.5-[20-31/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PEM4S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-PEM4S8.5-[22-30/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-PEM4S9-[23-35/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM4S9.5-[24-35/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-PEM4S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM4S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM4S15-[35-48/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM4S16-[37-68/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-PEM4S20-[45-67/1]-[5-40/1]
TSC-EM4S1
TSC-EM4S1.5
TSC-EM4S2
TSC-EM4S2-6
TSC-EM4S2.5
TSC-EM4S3
TSC-EM4S3.5
TSC-EM4S4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 61264517 ~ 27Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 6.51385018 ~ 26Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 71485519 ~ 26Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.51585520 ~ 31Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 81685521 ~ 31Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 8.517106022 ~ 30Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 918106523 ~ 30Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 9.519106524 ~ 35Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1020106525 ~ 35Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1224127529 ~ 45Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1530168035 ~ 48Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 16321610542 ~ 73Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20402011050 ~ 72Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 61264517 ~ 27Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 6.51385018 ~ 26Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 71485519 ~ 26Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.51585520 ~ 31Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 81685521 ~ 31Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 8.517106022 ~ 30Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 918106523 ~ 30Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 9.519106524 ~ 35Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1020106525 ~ 35Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1224127529 ~ 45Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1530168035 ~ 48Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 16321610542 ~ 68Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20402011050 ~ 72Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 7 jours 61264517 ~ 27Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 6.51385018 ~ 26Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 71485519 ~ 31Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.51585520 ~ 31Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 81685515 ~ 31Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 8.517106022 ~ 30Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 918106523 ~ 35Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 9.519106524 ~ 35Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1020106525 ~ 35Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1224127529 ~ 45Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1530168035 ~ 48Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 16321610537 ~ 68Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20402011045 ~ 67Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 61264517 ~ 27Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 6.51385018 ~ 26Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 71485519 ~ 31Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.51585520 ~ 31Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 81685521 ~ 31Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 8.517106022 ~ 30Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 918106523 ~ 35Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 9.519106524 ~ 35Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1020106525 ~ 35Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1224127529 ~ 45Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1530168035 ~ 48Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 16321610537 ~ 68Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20402011045 ~ 67Sharp CornerCutting Edge R Processing1

31.69 €

1 Disponible 5 jours 12440-Avec engagementStocked Product1

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.53440-Avec engagementStocked Product1

19.77 €

1 Disponible 5 jours 24440-Avec engagementStocked Product1

34.97 €

1 Disponible 5 jours 24645-Avec engagementStocked Product1

19.77 €

1 Disponible 5 jours 2.55440-Avec engagementStocked Product1

18.59 €

1 Disponible 5 jours 36645-Avec engagementStocked Product1

33.25 €

1 Disponible 5 jours 3.57645-Avec engagementStocked Product1

20.19 €

1 Disponible 5 jours 48645-Avec engagementStocked Product1

Loading...

Spécifications

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-EM4S
(Standard)

TSC-PEM4S
(Sharp Edge)
1 4 2 40 1
1.5 4 3 40 1
2 4 4 40 1
2 6 6 4 45 1
2.5 4 5 40 1
3 6 6 45 1
3.5 6 7 45 1
4 6 8 45 1
4.5 6 9 45 1
5 6 10 45 1
5.5 6 11 45 2
6 6 12 45 1
6.5 8 13 50 1
7 8 14 55 1
7.5 8 15 55 1
8 8 16 55 2
8.5 10 17 60 1
9 10 18 65 1
9.5 10 19 65 1
10 10 20 65 2
12 12 24 75 2
14 12 28 75 3
15 16 30 80 1
16 16 32 105 2
18 16 36 105 3
20 20 40 110 1

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique