XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model

XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model
  • XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model
  • Remise sur volume
Standard C-Value Series With TiAlN Coating
  • TiAlN
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model:Related Image

Référence pièce
XAC-PEM2S1
XAC-PEM2S1.2
XAC-PEM2S1.5
XAC-PEM2S2
XAC-PEM2S2.5
XAC-PEM2S3
XAC-PEM2S4
XAC-PEM2S5
XAC-PEM2S6
XAC-PEM2S8
XAC-PEM2S10
XAC-PEM2S12
XAC-PEM2S14
XAC-PEM2S16
XAC-PEM2S20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

14.76 €

1 Disponible 5 jours 12.54401

16.67 €

1 Disponible 5 jours 1.244401

14.62 €

1 Disponible 5 jours 1.544401

13.92 €

1 Disponible 5 jours 264401

16.72 €

1 Disponible 5 jours 2.584401

19.84 €

1 Disponible 5 jours 386451

20.79 €

1 Disponible 5 jours 4116451

20.81 €

1 Disponible 5 jours 5136501

19.28 €

1 Disponible 5 jours 6136502

32.36 €

1 Disponible 5 jours 8198602

40.32 €

1 Disponible 5 jours 102210702

60.49 €

1 Disponible 5 jours 122612752

120.37 €

1 Disponible 5 jours 142614852

145.75 €

1 Disponible 5 jours 1632161002

158.96 €

1 Disponible 5 jours 2038201052

Loading...

  1. 1

Spécifications

XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
XAC-PEM2S 1 2.5 40 4 1
1.2 4 40 4 1
1.5 4 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 8 40 4 1
3 8 45 6 1
4 11 45 6 1
5 13 50 6 1
6 13 50 6 2
8 19 60 8 2
10 22 70 10 2
12 26 75 12 2
14 26 85 14 2
16 32 100 16 2
20 38 105 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges also to be machined.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating TiAlN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique