Goulotte de câblage (Rupture d'un seul côté)【10 pièces par conditionnement】

Goulotte de câblage (Rupture d'un seul côté)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Matériau: Couleur Plastique PVC rigide (UL94V-0) Couleur : grise Plage de température d'utilisation (°C): -20 à 60 Le câble peut être facilement passé à travers l'encoche en haut du trou de fil. Les pièces latérales peuvent être facilement cassées avec le bout des doigts. Le stabilisateur ajouté au plastique PVC ne contient pas de plomb. (sans plomb)

● Le fil métallique peut être facilement passé à travers la fente au sommet.
● Un côté se casse facilement à la main.
● Le stabilisateur ajouté au plastique de chlorure de polyvinyle ne contient pas de plomb. (Sans plomb)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tableau des spécifications

■ Tableau des spécifications
ModèleTailleNombre de fils rangés
(IV 2 mm2 conversion)
ABCDEFG
AD-32225207.24.53055016
AD-4224025
AD-23220307136216.720
AD-53250613.58350
AD-13210010.590
AD-24225401014635
AD-3423040
AD-4424055
AD-6426085
AD-2622560143055
AD-3623065
AD-4624085
AD-66260130
AD-86280180
AD-482408016448115
AD-68260180
AD-88280240
■ Longueur totale 1 m (prix pour 1 unité)
ModèleLongueur totalePoids
(g/pièce)
AD-3221 m165
AD-422240
AD-232210
AD-532365
AD-132825
AD-242325
AD-342360
AD-442425
AD-642550
AD-262440
AD-362460
AD-462530
AD-662650
AD-862845
AD-482595
AD-682750
AD-882940

■ Longueur totale 2 m (prix pour 1 caisse)
ModèleLongueur totale1 boîte
Quantité
Poids
(g/pièce)
AD-322-10P 2 m10 pcs330
AD-422-10P 10 pcs480
AD-232-10P 10 pcs420
AD-532-10P 10 pcs730
AD-132-8P 8 pcs1,650
AD-242-10P 10 pcs650
AD-342-10P 10 pcs720
AD-442-10P 10 pcs850
AD-642-10P 10 pcs1,100
AD-262-10P 10 pcs880
AD-362-10P 10 pcs920
AD-462-10P 10 pcs1,060
AD-662-10P 10 pcs1,300
AD-862-10P 10 pcs1,690
AD-482-10P 10 pcs1,190
AD-682-10P 10 pcs1,500
AD-882-10P 10 pcs1,880

Aperçu des spécifications

Spécifications
MatériauPlastique de chlorure de vinyle dur (UL94V-0)
Plage de température de fonctionnement-20°C à +60°C
CouleurGris
Référence pièce
ADR-482-10P
ADR-682-10P
ADR-882-10P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

208.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

256.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

324.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 2,000 Material Hard Vinyl Chloride Resin (UL94V-0) Collar Gris
Operating Temperature Range(°C) -20 à 60

Assistance technique