Cable Bushing (Blind / Black)【100 pièces par conditionnement】

Cable Bushing (Blind / Black)
  • Remise sur volume
Black blind cap that can be mounted with one-touch operation
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Flame-Retardant

● It can be mounted on round holes in panels 0.8 mm to 3.2 mm thickness with one-touch operation. (No tools required)
● Available in a wide variety of sizes ranging from Ø 8 mm to 30 mm.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Bushing (Blind / Black):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberMounting Hole Diameter ASizeWeight
(g)
(mm)BC
HP-8-100P7.9 ± 0.3610.3 ± 0.438.1 ± 0.360.2
HP-10-100P9.5 ± 0.3613 ± 0.4310.5 ± 0.430.3
HP-13-100P12.7 ± 0.4316.5 ± 0.4310.9 ± 0.430.5
HP-16-100P15.9 ± 0.4319.5 ± 0.5210 ± 0.430.7
HP-19-100P19 ± 0.5222.9 ± 0.510 ± 0.361.0
HP-22-100P22.2 ± 0.5225.8 ± 0.5211.3 ± 0.362.0
HP-25-100P25.3 ± 0.5229 ± 0.5211.6 ± 0.432.2
HP-30-100P30 ± 0.5234.2 ± 0.6212 ± 0.433.0

Plus d'informations

Cable Bushing (Blind / Black):Related Image

Specifications
Material66 Nylon (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack
Référence pièce
HP-10-100P
HP-13-100P
HP-16-100P
HP-22-100P
HP-30-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Bore Diameter
(mm)

10.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 9.5 ± 0.36

11.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 12.7 ± 0.43

14.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 15.9 ± 0.43

15.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 22.2 ± 0.52

21.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 30 ± 0.52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) 66 Nylon (UL94V-2) Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Black
Quantity / Pack(P) 100

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique