Metal Conduit Connector (For MS Connector)

Metal Conduit Connector (For MS Connector)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (MS connector connection model).
American unified screw specification.
Please use when connecting MS connector to the metal tube
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● Connectors for connecting conduits to MS connectors MS3106B (Straight Plug), MS3108B (Angled Plug), etc.

· Please select MS connector "Cable Clamp Mounting V Screw" with "MS Connector Mounting Screw."
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image

(mm)
Model NumberCompatible ConduitMS Connector
Shell Size
American Unified Screw
(MS Connector Mounting Screw)
A

Inner Diameter
C
Length before
tightening
L1

Opposite Sides
D

Diagonal
D'


E

Weight
(g)
TypeSize
TypeSize
MSU10-12SFAG
FSV
FTUB
FSN
1010SL5 / 8-24UNEF-2B8.230.5 27292254
10-14S14S3 / 4-20UNEF-2B2666
12-14S1214S10.73161
12-18181-20UNEF-2B3264
12-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3673
12-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42100
16-161616S,167 / 8-20UNEF-2B1433.5 3234.52980
16-18181-20UNEF-2B3280
16-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3686
22-1822181-20UNEF-2B18.936393281
22-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3685
22-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B35.5 50144
28-202820,221,3 / 16-18UNEF-2B24.536 465036139
28-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42135
28-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B38 50160
28-36362-18UNS-2B40.5 58194

Plus d'informations

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Référence pièce
MSU10-12S
MSU10-14S
MSU12-14S
MSU12-18
MSU12-20
MSU12-24
MSU16-16
MSU16-18
MSU16-20
MSU22-18
MSU22-20
MSU22-32
MSU28-20
MSU28-24
MSU28-32
MSU28-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

15.56 €

1 Disponible 5 jours 5 / 8-24UNEF-2B10

17.74 €

1 Disponible 5 jours 3 / 4-20UNEF-2B10

18.18 €

1 Disponible 5 jours 3 / 4-20UNEF-2B12

21.25 €

1 Disponible 5 jours 1-20UNEF-2B12

23.02 €

1 Disponible 5 jours 1,3 / 16-18UNEF-2B12

25.43 €

1 Disponible 5 jours 1,7 / 16-18UNEF-2B12

21.25 €

1 Disponible 5 jours 7 / 8-20UNEF-2B16

22.57 €

1 Disponible 5 jours 1-20UNEF-2B16

24.32 €

1 Disponible 5 jours 1,3 / 16-18UNEF-2B16

25.64 €

1 Disponible 5 jours 1-20UNEF-2B22

27.18 €

1 Disponible 5 jours 1,3 / 16-18UNEF-2B22

35.73 €

1 Disponible 5 jours 1,3 / 4-18UNS-2B22

29.59 €

1 Disponible 5 jours 1,3 / 16-18UNEF-2B28

32.22 €

1 Disponible 5 jours 1,7 / 16-18UNEF-2B28

37.04 €

1 Disponible 5 jours 1,3 / 4-18UNS-2B28

40.55 €

1 Disponible 5 jours 2-18UNS-2B28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Brass Bar (Nickel-Plated)

Assistance technique