Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Screw Size | Size (Tolerance ±0.2) | A Part Compatible Tube | Weight (g) | |||||
M | Pitch | B | C | D | E | F | |||
BSD-5 | M8 | 1 | 10 | 4.8 | 17 | 7 | 8 | ISN5 | 5.7 |
BSD-8 | M12 | 1 | 13 | 7.8 | 17 | 8 | 8 | ISN8 | 8.1 |
BSD-9.5 | M14 | 1 | 17 | 9.4 | 20 | 11 | 8 | ISN9.5 | 16.6 |
BSD-12.5 | M16 | 1.5 | 19 | 12.6 | 25 | 13 | 10 | ISN12.5 | 18.5 |
Référence pièce
|
---|
BSD-5 |
BSD-8 |
BSD-9.5 |
BSD-12.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Size | Suitable Tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 Pitch: 1 | ISN5 | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | M12 Pitch: 1 | ISN8 | |
7.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | M14 Pitch: 1 | ISN9.5 | |
10.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | M16 Pitch: 1.5 | ISN12.5 |
Loading...
Material | Brass Surface Finish: Nickel-plated |
---|
Configurer
Propriétés de base
Screw Size
Suitable Tube
Propriétés optionnelles