Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-32)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-32)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NH-32
  • Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-32)
Manual crimping tools for insulation crimp terminals, plug-in model terminal. UL/CSA standard products.
  • Grande quantité possible (D-JIT)


● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped crimp terminals with insulator sized between 0.3 and 2 mm2. (For 0.3 mm2, only the Nichifu model is available) And using just this single tool, the insertion-model terminals are also supported. Please note that it cannot be used with the waterproof crimp ring.
● Made by Nichifu Co., Ltd

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NH-32

Spécifications

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-32):Related Image

Plus d'informations

Specifications
Size (Total Length)
265mm
Weight490g
Référence pièce
NH-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.61 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal, Plug-Model of Connector Terminal, Plug-Model of Pin Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Plug-Model Connector Terminal Terminal Size(mm2) 0.3 ~ 2
Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-32), le numéro d'article est le suivant: NH-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NH-32.

Assistance technique