Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MWI-ECON-IDC
Référence pièce
|
---|
MWI-ECON-IDC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
47.14 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
e-CON
Features
Common Specifications
3-Core / 4-Core Connectors | 6-Core / 8-Core Connectors | |
---|---|---|
Rated Voltage | 32 VAC / VDC or less | 32 VDC or less |
Rated Current | Max. 3.0 A | |
Operating Temperature (no condensation or dripping) |
-20 ~ +85°C (at 1 A live) | -30 ~ +75°C |
-20 ~ +75℃ (at 2A live) | ||
-20 ~ +60℃ (at 3A live) |
Withstand Voltage | 1,000 VAC rms (1 minute) | 500 VAC rms (1 minute) | |
---|---|---|---|
Insulation Resistance | 1,000 MΩ | ||
Contact Resistance (Initial) | 50 mΩ or less | 30 mΩ or less | |
Compatible Wires (Stranded Wires) |
Conductor Cross-sectional Area | 0.14 ~ 0.50 m2 | 0.2 ~ 0.5 m2 |
AWG | 26 ~ 20 | - | |
Insulation OD | φ0.8 ~ φ2.0 mm | φ1.15 ~ φ1.6 mm |
Relative Humidity | 40°C at 95% R.H. | 25 ~ 65°C at 90 ~ 95% R.H. |
---|---|---|
Contact Pitch | 2 mm |
Item | 3-Core / 4-Core Connectors | 6-Core / 8-Core Connectors | ||
---|---|---|---|---|
Materials | Finish | Materials | Finish | |
Body | PBT Resin | UL94V-0 Black | Glass-filled Thermoplastic Polyester Resin |
UL94V-0 Black |
Base Cover | Nylon 66 | UL94V-0 Black | Polycarbonate | UL94V-0, Blue, Green |
Top Cover | Polycarbonate | UL94V-0, Semi-Transparent in 6 Colors | ||
Contact | Copper Alloy | Connection Part: Nickel Plating 2.5 um or more Gold Plating 0.2 um or more Pressure Welded Part: Nickel Plating 2.5 um or more |
Copper Alloy | All Surfaces: Nickel Plating 1.27 um or more Contact Part: Gold Plating 0.2 um or less |
Applicable Type | e-CON Connector | Product Classification | Pressure Contact Tool |
---|
Vous vous trouvez sur la page de e-CON Dedicated Press-fitting Tool, le numéro d'article est le suivant: MWI-ECON-IDC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWI-ECON-IDC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles