Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Material | Brass |
Surface Plating | Nickel-Plated |
Insulation Sleeve | Nylon (2-Stage, 3-Stage model) |
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Quantity per Pack | Weight (g) |
MWSB02B-20P | 20 Units | 0.5 |
MWSB02Y-20P | ||
MWSB03B-20P | 0.8 | |
MWSB03Y-20P |
Type | Model Number | Insulation Color | Energizing Current | Outline Drawing (mm) | Image |
2-Stage Type | MWSB02B | Black | 7A Max | ![]() | ![]() |
MWSB02Y | Yellow | ||||
3-Stage Type | MWSB03B | Black | ![]() | ![]() | |
MWSB03Y | Yellow |
Référence pièce
|
---|
MWSB02B-20P |
MWSB02Y-20P |
MWSB03B-20P |
MWSB03Y-20P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Connections (Pcs.) | Insulator Color | Product Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2 | Black | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (2 Consecutive Model) Jumper strip | |
29.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 2 | Yellow | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (2 Consecutive Model) Jumper strip | ||
31.48 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 3 | Black | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (3 Consecutive Model) Jumper Strip | |
31.48 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 3 | Yellow | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (3 Consecutive Model) Jumper Strip |
Loading...
Jumper Strip Shape | Y Model | Suitable Series | MWI (7 mm Pitch) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Number of Connections(Pcs.)
Insulator Color
Product Description
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles