Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Number of Cores | Type | MDR Connector | Connector Hood | |
Solder Type | One-touch Lock (General Purpose) | Jack Screw (EMI Countermeasure) | |||
SET-MDR-F-20 | 20 | One-touch Lock (General Purpose) | 10120-3000PE | 10320-52F0-008 | - |
SET-MDR-F-26 | 26 | 10126-3000PE | 10326-52F0-008 | - | |
SET-MDR-F-36 | 36 | 10136-3000PE | 10336-52F0-008 | - | |
SET-MDR-F-50 | 50 | 10150-3000PE | 10350-52F0-008 | - | |
SET-MDR-S-20 | 20 | Jack Screw (EMI Countermeasure) | 10120-3000PE | - | 10320-52S0-00S |
SET-MDR-S-26 | 26 | 10126-3000PE | - | 10326-52S0-00S | |
SET-MDR-S-36 | 36 | 10136-3000PE | - | 10336-52S0-00S | |
SET-MDR-S-50 | 50 | 10150-3000PE | - | 10350-52S0-00S |
Référence pièce
|
---|
SET-MDR-F-20 |
SET-MDR-F-26 |
SET-MDR-F-36 |
SET-MDR-F-50 |
SET-MDR-S-20 |
SET-MDR-S-26 |
SET-MDR-S-36 |
SET-MDR-S-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Number of Cores (Core) | Finished Outer Diameter (MAX) (mm) | Lock Screw | EMI Protection Availability | Fixing System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 12 | - | N/A | One-touch Lock | |
15.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 12 | - | N/A | One-touch Lock | |
17.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 36 | 16 | - | N/A | One-touch Lock | |
16.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 16 | - | N/A | One-touch Lock | |
21.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 12 | M2.6 | Yes | Screw-fastened | |
23.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 12 | M2.6 | Yes | Screw-fastened | |
23.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 36 | 16 | M2.6 | Yes | Screw-fastened | |
26.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 16 | M2.6 | Yes | Screw-fastened |
Loading...
Series Name | IEEE1284 Half Pitch | Shape Model | Relay | Constitute Model | Hood + Connector |
---|---|---|---|---|---|
Contact Model | Cantilever Contact | Compatible Electric Wire Size(AWG) | 24 ~ 30 | Wiring Method | Solder |
Quantity(Set) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Cores(Core)
Finished Outer Diameter (MAX)(mm)
Lock Screw
EMI Protection Availability
Fixing System
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles