Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1 Pack Unit
10-piece Pack
Model Number | No. | Maximum Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Recommended Tightening Cutting Tool | Weight * (g / Piece) | ||
L | W | T | ||||||
CTSMC | 12545-10P | 20 | 45.4 (100) | 125 | 4.5 | 0.3 | CTSM-T | 2.5 |
15245-10P | 25 | 152 | 2.5 | |||||
20045-10P | 45 | 200 | 3.0 | |||||
36045-10P | 95 | 360 | 5.2 | |||||
52045-10P | 145 | 520 | 7.0 |
Specifications
Material | SUS316 + Epoxy Resin |
Operating Temperature Range | -40 ~ 120°C |
Référence pièce
|
---|
CTSMC-12545-10P |
CTSMC-15245-10P |
CTSMC-20045-10P |
CTSMC-36045-10P |
CTSMC-52045-10P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 20 | 125 | |
10.58 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 25 | 152 | |
13.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 45 | 200 | |
20.02 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 95 | 360 | |
29.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 145 | 520 |
Loading...
Width(mm) | 4.5 | Material | Stainless Steel + Epoxy Resin | Color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Environment resistance | Résistant aux agents chimiques | Special Function/Application | Compatible with Metal Detector | Characteristics | Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance |
Material (Details) | SUS-316 + Epoxy Resin | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +120 | Quantity(P) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles