Strapping Band Fixture (Heat-Resistant)【100 pièces par conditionnement】

Strapping Band Fixture (Heat-Resistant)
  • Remise sur volume
Heat-resistant binding band Fixture

· It is a fixture with the heat resistance temperature of 150°C.
· Please use it in combination with the heat resistant band ALT.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DK-1.5EXH-100P

Plus d'informations

Material46 Nylon, UL94-V0
Operating Temperature Range−40°C ~ +150°C
ColorGreen
Strapping Band Fixture (Heat-Resistant):Related Image
Référence pièce
DK-1.5EXH-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

51.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material 46 Nylon (UL94V-0) Mounting Hole Diameter φ(mm) 4.4 Fixing System Screw Fastening Type
Color Green

Vous vous trouvez sur la page de Strapping Band Fixture (Heat-Resistant), le numéro d'article est le suivant: DK-1.5EXH-100P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-1.5EXH-100P.

Assistance technique