Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécification | Fabricant | |||
6W | Moteur à induction | Panasonic | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
Oriental | 12.5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 12.5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 | |||
25W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 115.0 |
Oriental | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 |
Profilé | Couvercle moteur | Support de poulie | Support de poulie | |
Matériau | Aluminium | Aluminium | EN AW-5052 équiv. | EN 1.0038 Équiv. |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Anodisé clair | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | B | - | L | - | Moteur | - | Spécification de courroie | - | Sélection du fabricant du moteur | ||||||
Puissance | - | Tension | - | Spécification | - | Tête d'engrenage Rapport de réduction | ||||||||||
CVSFCE | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
Prix du corps | + | Spéc. Prix moteur, courroie | = | Prix unitaire |
Référence pièce | B Incrément de 10 mm | L Incrément de 5mm | Moteur | Spécification de courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient en fonction du fabricant. | |||||||
Puissance (W) | Tension (V) | Spécification | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | |||||||||
CVSFCE | 70~300 | 280~2000 | 6 25 | TA230 (monophasé) | IM (moteur à induction) SCM (moteur à vitesse variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (usage général, vert) W (usage général : blanc) G (glissement, vert) S (glissement : blanc) D (pour le transfert de pièces électroniques) O (résistance à l'huile) N (non adhésive) J (sans courroie) *Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous. | A (moteur Panasonic) B (Oriental Motor) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. |
25 | ||||||||||||
5~9 non applicable au moteur 6W | ||||||||||||
6 25 | NV (sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (sans moteur, tête d'engrenage) |
Spécification de courroie | Courroie standard (prix du corps uniquement) | Courroie en option 1 | Courroie en option 2 | Sans courroie |
Usage général | H (vert), W (blanc) | - | - | J (sans courroie) |
Pour le glissement | G (vert), S (blanc) | - | - | |
Type à poignée | - | - | GG (vert), GW (blanc) | |
Résistance à l'huile | O (vert) | OW (blanc) | - | |
Non adhésif | N (blanc) | NB (bleu ciel), NBG (vert citron) HH (vert), HW (blanc) | - | |
Pour le transfert alimentaire | - | KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel) | - | |
Pour le transfert de pièces électroniques | D (noir) | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | [B] Pas de la courroie (mm) | [L] Longueur de convoyage (mm) | Puissance du moteur (W) | [TA] Tension moteur (phase unique) * International (V) | Tension du moteur (pas de moteur) | Type de moteur | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Spécification de la courroie (courroies standard) | Spécification de la courroie (courroie en option 1) | Spécification de la courroie (courroie en option 2) | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 jours | 70 ~ 300 | 280 ~ 2000 | 6 ~ 25 | - | [NV] Sans moteur | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [G] Glissant- vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [N] Non adhésif - blanc / [O] Résistant à l'huile - bleu marine / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | ||
1 | 16 jours | 70 ~ 300 | 280 ~ 2000 | 6 ~ 25 | 230 | - | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [G] Glissant- vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [N] Non adhésif - blanc / [O] Résistant à l'huile - bleu marine / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur |
Loading...
Référence pièce | B | Prix du corps 1 ~ 2 pièce(s). | |||||||||||||||||
L280~ 300 | L305~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | ||
CVSFCE | 70~100 | ||||||||||||||||||
110~150 | - | ||||||||||||||||||
160~200 | - | - | |||||||||||||||||
210~250 | - | - | - | ||||||||||||||||
260~300 | - | - | - | - |
Driving Type | Entraînement de tête | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Courroie plate |
---|---|---|---|---|---|
With Meandering Prevention Crosspiece | Avec entretoise de prévention des fissures en dent de scie | Feature | Type à courroie entière | Max. Conveyance Speed(m/min) | 67.7 |
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 | Drive Roller Dia.(mm) | 30 | Reverse Switch Option | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
[B] Pas de la courroie(mm)
[L] Longueur de convoyage(mm)
Puissance du moteur(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International(V)
Tension du moteur (pas de moteur)
Type de moteur
Rapport de réduction de la tête d'engrenage
Spécification de la courroie (courroies standard)
Spécification de la courroie (courroie en option 1)
Spécification de la courroie (courroie en option 2)
Spécifications de la courroie
Sélection du fabricant du moteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
! Veillez à sélectionner un fabricant de moteurs
! Lorsque vous sélectionnez Modification pour colonnes, [NA] ou [WA], assurez-vous de spécifier les valeurs de hauteur [H] et de largeur [P], [PN] de colonne.