Repères de positionnement (à deux axes inclinés), type à deux trous de cheville et un trou traversant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

(仮)受駒_新規8:Affichage d'image associés

Type Matériau Dureté
Article seul Jeu D/G
UKSBW UKS2BW EN 1.0038 équiv. -
UKCBW UKC2BW EN 1.1206 équiv. Seule la face frontale est trempée, 55HRC -
UKUBW UKU2BW EN 1.4301 équiv. -

Spécifications

Référence - L - H - W - A - B - D - N - P - K - G - E
UKC2BW12 - L46 - H15 - W30 - A41 - B39.1 - D35.6 - N7 - P20 - K6 - G32 - E7

 

■Article seul

Référence L
Incréments de 1 mm
H*1 W*2
Incréments de 1 mm
A*3 B*3 D*3 N
(Trou traversant)
P*4 K
(Trou de cheville)
G*4 E*4
Type T Incréments de 0.01 mm
UKSBW
UKCBW
UKUBW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incréments de 0.1 mm 6
8
Incréments de 0.1 mm Incréments de 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (valeur min. de A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) > 60.
*3 (valeur max. de A, B, C, D) - (valeur min. de A, B, C, D) ≤ 21
*4 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.
■Jeu D/G

Référence L
Incréments de 1 mm
H*1 W*2
Incréments de 1 mm
A*3 B*3 D*3 N
(Trou traversant)
P*4 K
(Trou de cheville)
G*4 E*4
Type T Incréments de 0.01 mm
UKS2BW
UKC2BW
UKU2BW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incréments de 0.1 mm 6
8
Incréments de 0.1 mm Incréments de 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (valeur min. de A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) > 60.
*3 (valeur max. de A, B, C, D) - (valeur min. de A, B, C, D) ≤ 21
*4 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.

Modifications

(仮)受駒_新規8:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UKC2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSArticle seul / jeu D/G Matériau Dureté
(HRC)
Cote T Sélection
(mm)
01.Cote L Spécification
(mm)
02.Cote H Sélection
(mm)
03.Cote W Spécification
(mm)
04.Cote A Spécification
(mm)
05.Cote B Spécification
(mm)
06.Cote D Spécification
(mm)
07.Trou de montage (trou traversant)[N] 08.Trou de montage (trou taraudé)[M] 09.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z] 10.Trou de montage (trou contre-alésé)[ZG] 11.Cote du trou de montage[P]
(mm)
12.Trou de cheville[K] 13.Entraxe trous de cheville[G]
(mm)
14.Cote de montage du trou de cheville[E]
(mm)

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Jeu D/GEN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours -Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 8 jours 10Article seulEN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

Loading...

Informations de base

Forme de la surface de réception À deux axes inclinés Trou de montage Deux trous de cheville et un trou traversant

Assistance technique