Repères de positionnement (inclinés verticalement), type à deux trous de cheville et un trou traversant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

(仮)受駒_新規6:Affichage d'image associés

Type Matériau Dureté
UKSVW EN 1.0038 équiv. -
UKCVW EN 1.1206 équiv. Seule la face frontale est trempée, 55HRC -
UKUVW EN 1.4301 équiv. -

Spécifications

Référence - L - H - W - A - D - N - P - K - G - E
UKSVW16 - L46 - H15 - W30 - A35 - D30 - N9 - P20 - K6 - G32 - E7

 

Référence L
Incréments de 1 mm
H*1 W*2
Incréments de 1 mm
A*3 D*3 N
(Trou traversant)
P*4 K
(Trou de cheville)
G*4 E*4
Type T Incréments de 0.01 mm
UKSVW
UKCVW
UKUVW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incréments de 0.1 mm 6
8
Incréments de 0.1 mm Incréments de 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (valeur min. de A, D)
*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) > 60.
*3 (valeur max. de A, D) - (valeur min. de A, D) ≤ 21
*4 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.

Modifications

(仮)受駒_新規6:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UKCVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dureté
(HRC)
Cote T Sélection
(mm)
01.Cote L Spécification
(mm)
02.Cote H Sélection
(mm)
03.Cote W Spécification
(mm)
04.Cote A Spécification
(mm)
05.Cote D Spécification
(mm)
06.Trou de montage (trou traversant)[N] 07.Trou de montage (trou taraudé)[M] 08.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z] 09.Trou de montage (trou contre-alésé)[ZG] 10.Cote du trou de montage[P]
(mm)
11.Trou de cheville[K] 12.Entraxe trous de cheville[G]
(mm)
13.Cote de montage du trou de cheville[E]
(mm)
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la surface de réception Incliné verticalement Trou de montage Deux trous de cheville et un trou traversant Article seul / jeu D/G Article seul

Assistance technique