Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté |
UKSVJ | EN 1.0038 équiv. | - |
UKCVJ | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - |
UKUVJ | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence | - | L | - | H | - | W | - | A | - | D | - | N | - | F | - | P | - | K | - | G | - | E |
UKSVJ16 | - | L60 | - | H15 | - | W48 | - | A35 | - | D30 | - | N9 | - | F34 | - | P7 | - | K6 | - | G34 | - | E20 |
Référence | L Incréments de 1 mm |
H*1 | W*2 Incréments de 1 mm |
A*3 Incréments de 0.01 mm |
D*3 Incréments de 0.01 mm |
N (Trou traversant) |
F*4 | P*4 | K (Trou de cheville) |
G*4 | E*4 | |
Type | T | |||||||||||
UKSVJ UKCVJ UKUVJ |
9 12 16 19 20 |
36~70 | 10 12 15 20 |
24~58 | 10~100 | 7 9 |
Incréments de 0.1 mm | Incréments de 0.1 mm | 6 8 |
Incréments de 0.1 mm | Incréments de 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (valeur min. de A, D)
*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) > 60.
*3 (valeur max. de A, D) - (valeur min. de A, D) ≤ 21
*4 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Dureté (HRC) | Cote T Sélection (mm) | 01.Cote L Spécification (mm) | 02.Cote H Sélection (mm) | 03.Cote W Spécification (mm) | 04.Cote A Spécification (mm) | 05.Cote D Spécification (mm) | 06.Trou de montage (trou traversant)[N] | 07.Trou de montage (trou taraudé)[M] | 08.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z] | 10.Entraxe trous de montage[F] (mm) | 11.Cote du trou de montage[P] (mm) | 12.Trou de cheville[K] | 13.Entraxe trous de cheville[G] (mm) | 14.Cote de montage du trou de cheville[E] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | - | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Pas de trempe | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 |
Loading...
Forme de la surface de réception | Incliné verticalement | Trou de montage | Deux trous de cheville et deux trous traversants | Article seul / jeu D/G | Article seul |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Dureté(HRC)
Cote T Sélection(mm)
01.Cote L Spécification(mm)
02.Cote H Sélection(mm)
03.Cote W Spécification(mm)
04.Cote A Spécification(mm)
05.Cote D Spécification(mm)
06.Trou de montage (trou traversant)[N]
07.Trou de montage (trou taraudé)[M]
08.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z]
10.Entraxe trous de montage[F](mm)
11.Cote du trou de montage[P](mm)
12.Trou de cheville[K]
13.Entraxe trous de cheville[G](mm)
14.Cote de montage du trou de cheville[E](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles