Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Article seul | Jeu D/G | ||
UKSBT | UKS2BT | EN 1.0038 équiv. | - |
UKCBT | UKC2BT | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - |
UKUBT | UKU2BT | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | D | - | N | - | F | - | P |
UKC2BT12 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A41 | - | B39.1 | - | D35.6 | - | N7 | - | F13 | - | P7 |
■Article seul
Référence | L Incréments de 1 mm |
H*1 | W*2 Incréments de 1 mm |
A*3 Incréments de 0.01 mm |
B*3 Incréments de 0.01 mm |
D*3 Incréments de 0.01 mm |
N (Trou traversant) |
F*4 | P*4 | |
Type | T | |||||||||
UKSBT UKCBT UKUBT |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
Incréments de 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (valeur min. de A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) > 60.
*3 (valeur max. de A, B, C, D) - (valeur min. de A, B, C, D) ≤ 21
*4 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.
■Jeu D/G
Référence | L Incréments de 1 mm |
H*1 | W*2 Incréments de 1 mm |
A*3 Incréments de 0.01 mm |
B*3 Incréments de 0.01 mm |
D*3 Incréments de 0.01 mm |
N (Trou traversant) |
F*4 | P*4 | |
Type | T | |||||||||
UKS2BT UKC2BT UKU2BT |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
Incréments de 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (valeur min. de A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, B, C, D) > 60.
*3 (valeur max. de A, B, C, D) - (valeur min. de A, B, C, D) ≤ 21
*4 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Article seul / jeu D/G | Matériau | Dureté (HRC) | Cote T Sélection (mm) | 1.Cote L Spécification (mm) | 2.Cote H Sélection (mm) | 3.Cote W Spécification (mm) | 4.Cote A Spécification (mm) | 5.Cote B Spécification (mm) | 6.Cote D Spécification (mm) | 8.Trou de montage (trou taraudé)[M] | 9.Cote du trou de montage[F] (mm) | 9.Cote du trou de montage[P] (mm) | 9.Trou de montage (trou contre-alésé)[ZG] | 9.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.1206 équiv. | Seule la face frontale est trempée, 55HRC - | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | - | Jeu D/G | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | - | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Article seul | EN 1.0038 équiv. | Pas de trempe | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | 6 ~ 8 | - |
Loading...
Forme de la surface de réception | À deux axes inclinés | Trou de montage | Deux trous |
---|
Configurer
Propriétés de base
Article seul / jeu D/G
Matériau
Dureté(HRC)
Cote T Sélection(mm)
1.Cote L Spécification(mm)
2.Cote H Sélection(mm)
3.Cote W Spécification(mm)
4.Cote A Spécification(mm)
5.Cote B Spécification(mm)
6.Cote D Spécification(mm)
8.Trou de montage (trou taraudé)[M]
9.Cote du trou de montage[F](mm)
9.Cote du trou de montage[P](mm)
9.Trou de montage (trou contre-alésé)[ZG]
9.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles