Repères de positionnement (inclinés verticalement), type à un seul trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Repères de positionnement (inclinés verticalement), type à un seul trou:Affichage d'image associés

Type Matériau Dureté
UKSV EN 1.0038 équiv. -
UKCV EN 1.1206 équiv. Seule la face frontale est trempée, 55HRC -
UKUV EN 1.4301 équiv. -

Spécifications

Référence - L - H - W - A - D - N - P
UKSV16 - L40 - H15 - W20 - A35 - D30 - N9 - P9

 

Référence L
Incréments de 1 mm
H*1 W*2
Incréments de 1 mm
A*3
Incréments de 0.01 mm
D*3
Incréments de 0.01 mm
N
(Trou traversant)
P*4
Type T
UKSV
UKCV
UKUV
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
Incréments
de 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (valeur min. de A, D)
*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) > 60.
*3 (valeur max. de A, D) - (valeur min. de A, D) ≤ 21
*4 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.

Modifications

Repères de positionnement (inclinés verticalement), type à un seul trou:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UKCV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dureté
(HRC)
Cote T Sélection
(mm)
1.Cote L Spécification
(mm)
2.Cote H Sélection
(mm)
3.Cote W Spécification
(mm)
4.Cote A Spécification
(mm)
5.Cote D Spécification
(mm)
6.Trou de montage (trou traversant)[N] 7.Trou de montage (trou taraudé)[M] 8.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z] 9.Cote du trou de montage[P]
(mm)
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 8 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la surface de réception Incliné verticalement Trou de montage Un trou Article seul / jeu D/G Article seul

Assistance technique