Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Couple de serrage de référence | |
Prémontage | Post-montage | |||
HNTLF8 | HNTALF8 | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc | 23.5 |
HNTLP8 | HNTALP8 | |||
HNTLS8 | HNTALS8 | |||
SHNTLF8 | - | EN 1.4305 Équiv. | - | |
SHNTLP8 | SHNTALP8 | |||
SHNTLS8 | SHNTALS8 |
Référence pièce | - | L |
HNTLF8 HNTALF8 | - - | 1800 400 |
Référence pièce | - | L | - | M | - | N | - | P | - | S |
HNTLP8 HNTALP8 | - - | 460 210 | - - | M5 M8 | - - | N30 N8 | - - | P100 P16 | - - | 4 8 |
Référence pièce | - | L | - | M | - | XA | - | XB | - | XC | - | XD | - | XE |
HNTLS8 SHNTLS8 HNTALS8 | - - - | 1050 1050 1000 | - - - | M8 M8 M8 | - - - | XA20 XA20 XA25 | - - - | XB105 XB105 XB55 | - - | XC250 XC78 | - - | XD500 XD975 | - - | XE755 XE992 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | HNTLF | SHNTLF | HNTALF | ||||
Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | |||
(Pour prémontage) HNTLF8 SHNTLF8 | (Pour post-montage) HNTALF8 | (Pour prémontage) 50~2000 (Pour post-montage) 50~1000 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | M | N Incrément de 1mm | P Incrément de 1mm | Nombre de tarauds | HNTLP | SHNTLP | HNTALP | SHNTALP | ||||||||
Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | ||||||||||
S | |||||||||||||||||
(Pour prémontage) HNTLP8 SHNTLP8 | (Pour post-montage) HNTALP8 SHNTALP8 | (Pour prémontage) 50~2000 (Pour post-montage) 50~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5≤N≤L-5 | 2M≤P≤L-2M | 2≤S≤20 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | M | XA ~ XE Incrément de 1mm | HNTLS | SHNTLS | HNTALS | SHNTALS | ||||||||
Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | Prix unitaire (Moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | ||||||||
(Pour prémontage) HNTLS8 SHNTLS8 | (Pour post-montage) HNTALS8 | (Pour prémontage) 50~2000 (Pour post-montage) 50~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~L-5 |
Type à pas configurable | Prix unitaire/trou | Type à position du trou réglable | Prix unitaire/trou |
HNTLP, HNTALP | HNTLS, HNTALS | ||
SHNTLP, SHNTALP | SHNTLS, SHNTALS |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Matériau | Méthode de finition | Type de vente | L (mm) | M | N (mm) | Nombre de tarauds [S] (pièce(s)) | P (mm) | XA (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour post-montage, pas configurable | 50 ~ 1000 | 4 ~ 8 | 5 ~ 1995 | 2 ~ 20 | 6 ~ 1994 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour prémontage, sans trou | 50 ~ 2000 | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour prémontage, pas configurable | 50 ~ 2000 | 4 ~ 8 | 5 ~ 1995 | 2 ~ 20 | 6 ~ 1994 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | EN 1.4305 Equiv. | - | Type rapporté pour prémontage, position du trou configurable | 50 ~ 2000 | 4 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 1995 |
Loading...
Type à écrou | Écrous longs | Nom de la série | Série 8 / Série 8-45 | Prévention contre le desserrage | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type | HFS |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Type de vente
L(mm)
M
N(mm)
Nombre de tarauds [S](pièce(s))
P(mm)
XA(mm)
Type
Matériau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles