Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / embouts (TJBNC6-1)

Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / embouts TJBNC6-1

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TJBNC6-1

Marque: MISUMI

Prix: 4.16

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Filetage nominal: 1/8

D.E. de tuyau applicable: 6 mm

D.I. du tube applicable: 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TJBNC6-1

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/embouts:Affichage d'image associés
Matériau : Laiton

Spécifications

Référence pièce
MCUE6
Référence pièceNominalD.I. du tube (mm)LL1BH1H2T R(PT)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD (diam. ext. du flexible)1 à 9 pièce(s)10~20
TJBNC614262212.51212R1 / 818
228.522.51412R1 / 426
8152824141414R1 / 825
230241414R1 / 430
33124.61714R3 / 841
1026.5322615.51717R1 / 443
33326.61717R3 / 850
12283428171719R1 / 449
33528.61719R3 / 857

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TJBNC6-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

4.16 €

1 Disponible 5 jours 101/864

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/embouts:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de connexion Connexion filetage <=> tube Matériau Cuivre Traitement de surface Non fourni
Type à vis R Forme Embouts

Vous vous trouvez sur la page de Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / embouts, le numéro d'article est le suivant: TJBNC6-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TJBNC6-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TJBNC10-3
TJBNC12-2
TJBNC12-3
TJBNC6-2
TJBNC8-1
TJBNC8-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

7.06 €

1 Disponible 5 jours 103/8106.5

7.18 €

1 Disponible 5 jours 101/4128

7.43 €

1 Disponible 5 jours 103/8128

4.78 €

1 Disponible 5 jours 101/464

4.67 €

1 Disponible 5 jours 101/885

5.04 €

1 Disponible 5 jours 101/485

Produits complémentaires

Assistance technique