Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / raccords unions en T (MCUT6)

Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / raccords unions en T MCUT6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / raccords unions en T
  • Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / raccords unions en T
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MCUT6

Marque: MISUMI

Prix: 32.62

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

D.E. de tuyau applicable: 6 mm

D.I. du tube applicable: 4 mm


  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCUT6

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords unions en T:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-T
MCPTK4-1
Référence pièceD.E. du tube utilisable (mm)D.I. du tube utilisable (mm)LBMéplatsPrix unitaireRemise sur volume
TypeH1H21 à 9 pièce(s)10~20
MCUT442.52061210
66421.571212
8-58523.57.51414
88623.57.51414
1010828.582217
12-8128309.52219
12-9129309.52219
121210309.52219

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCUT6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

32.62 €

1 Disponible 5 jours 1064

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords unions en T:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de connexion Connexion tube <-> tube, diam. identique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Non fourni
Forme Raccords union en T

Vous vous trouvez sur la page de Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / raccords unions en T, le numéro d'article est le suivant: MCUT6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCUT6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MCUT12
MCUT12-8
MCUT12-9
MCUT4
MCUT8
MCUT8-5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

63.48 €

1 Disponible 5 jours 101210

58.57 €

1 Disponible 5 jours 10128

58.57 €

1 Disponible 5 jours 10129

31.12 €

1 Disponible 5 jours 1042.5

39.42 €

1 Disponible 5 jours 1086

36.27 €

1 Disponible 5 jours 1085

Produits complémentaires

Assistance technique