Guides linéaires / dimensions des chariots au choix / version lourde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges lourdes/Jeu normal:Affichage d'image associés
 TypeDimension LMatériau
Dureté
1 bloc2 blocs
Niveau standardNiveau standard
Bloc
Standard
C-SXRC-SX2RSélectionnableRails / Blocs : acier au carbone
58HRC~62HRC
C-SXRLC-SX2RLConfigurable
Bloc large
Trou taraudé
C-SXWTC-SX2WTSélectionnable
C-SXWTLC-SX2WTLConfigurable
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Spécifications

Référence pièce-L
C-SXR28-880
C-SXWT28-880
HTypeHLDimensions du blocDimension de la glissière
WL1BCSxℓL2KTCbGraisseurH1W1W2CaTrou contre-aléséFG
Trou de montageET1d1xd2xh
Standard(1 bloc)
C-SXR
C-SXRL
(2 blocs)
C-SX2R
C-SX2RL
24100~1480  (160)3455.92626M4x539.520.86.20.5M4x0.775.513159.50.54.5x7.5x66020
28100~1960  (160)4266.73232M5x546.​​723.47.20.5M6x1144.516.520110.56x9.5x8.56020
33100~1960  (220)48803535M6x65927.28.151M6x1144.5202312.50.97x11x96020
42120~1960  (280)6095.34040M8x869.3358.51.0M6x114823281619x14x128020
Bloc large(1 bloc)
C-SXWT
C-SXWTL
(2 blocs)
C-SX2WT
C-SX2WTL
24100~1480  (160)5255.94126M5x739.520.87-M4x0.775.5131518.50.54.5x7.5x66020
28100~1960  (160)5966.74932M6x946.723.49-M6x1144.516.52019.50.56x9.5x8.56020
33100~1960  (220)73806035M8x105927.210-M6x1144.52023250.97x11x96020
Dimension L : Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs.
HLPrix unitaire
1 bloc2 blocs
C-SXRC-SXWTC-SX2RC-SX2WT
24100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
28100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
1540    
1600    
1660    
1720    
1780    
1840    
1900    
1960    
33100  --
160  --
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
1540    
1600    
1660    
1720    
1780    
1840    
1900    
1960    
42120 ---
200 ---
280 - -
360 - -
440 - -
520 - -
600 - -
680 - -
760 - -
840 - -
920 - -
1000 - -
1080 - -
1160 - -
1240 - -
1320 - -
1400 - -
1480 - -
1560 - -
1640 - -
1720 - -
1800 - -
1880 - -
1960 - -

■Type à dimension L configurable (incrément de 10mm)
HPrix unitaire
1 bloc2 blocs
C-SXRLC-SXWTLC-SX2RLC-SX2WTL
24    
28    
33    
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 10mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges lourdes/Jeu normal:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-SX2WT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SX2WT28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SX2WT33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SX2WTL24-[170-1470/10]
C-SX2WTL28-[170-1950/10]
C-SX2WTL33-[230-1950/10]
C-SXWT24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SXWT28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SXWT33-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SXWTL24-[110-1470/10]
C-SXWTL28-[110-1950/10]
C-SXWTL33-[110-1950/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de bloc Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Numéro de pièce nominal Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type à dimension L Longueur du rail
(mm)
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15242154900970048.448.475.7sélectionnable160 ~ 1480
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large202822077001410081.981.9150.4sélectionnable160 ~ 1960
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large23332251060019700141.2141.2240.8sélectionnable220 ~ 1960
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15242154900970048.448.475.7Type configurable170 ~ 1470
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large202822077001410081.981.9150.4Type configurable170 ~ 1950
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large23332251060019700141.2141.2240.8Type configurable230 ~ 1950
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15241154900970048.448.475.7sélectionnable100 ~ 1480
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large202812077001410081.981.9150.4sélectionnable100 ~ 1960
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large23331251060019700141.2141.2240.8sélectionnable100 ~ 1960
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15241154900970048.448.475.7Type configurable110 ~ 1470
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large202812077001410081.981.9150.4Type configurable110 ~ 1950
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large23331251060019700141.2141.2240.8Type configurable110 ~ 1950

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges lourdes/Jeu normal:Affichage d'image associés
[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges lourdes/Jeu normal:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges lourdes/Jeu normal:Affichage d'image associés

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de rail Glissière standard Matériaux Acier au carbone
Précharge Ecartement normal Normes de précision Niveau standard Disposition des billes Type à charge moyenne et lourde
Retenue Non fourni Élément de roulement Billes Type de lubrification Base de savon au lithium lubrifié

Assistance technique